• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Енкодери
  4. Абсолютні однооборотні енкодери
  5. RN7011

Absolute singleturn encoder with solid shaft

RN7011

RMS0013-C24/E

Absolute singleturn encoder with solid shaft

RN7011

RMS0013-C24/E

  • Для точного кутового і лінійного вимірювання та вимірювання положення, швидкості
  • Пряме виведення значень через інтерфейс CANopen
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • Висока стійкість до ударів та вібрації
  • Просте підключення та програмування
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Resolution 8192 steps; 13 bit
Communication interface CAN
Shaft design solid shaft
Shaft diameter [mm] 6
Application
Function principle absolute
Revolution type singleturn
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC))
Reverse polarity protection yes
Outputs
Code binary
Measuring/setting range
Resolution 8192 steps; 13 bit
Software / programming
Parameter setting options CAN parameter; scaling; preset; Baud rate; direction of rotation; Node ID
Addressing address selector switch; 0...126
Interfaces
Communication interface CAN
Factory settings
Baud rate: 125 kBit/s
node ID: 32
CAN
Protocol CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0
Factory settings
Baud rate: 125 kBit/s
node ID: 32
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Max. relative air humidity [%] 98
Protection IP 65; (on the housing: IP 65; on the shaft: IP 64)
Tests / approvals
Shock resistance
100 g (6 ms)
Vibration resistance
10 g (10...1000 Hz)
MTTF [ANN] 13
Mechanical data
Weight [g] 526.5
Dimensions [mm] Ø 58 / L = 83
Materials aluminium
Max. revolution, mechanical [U/min] 12000
Shaft design solid shaft
Shaft diameter [mm] 6
Shaft material
steel (1.4104)
Max. shaft load axial (at the shaft end) [N] 40
Max. shaft load radial (at the shaft end) [N] 110
Fixing flange synchro-flange
Displays / operating elements
Display
Preoperational Mode LED, green flashing
Operational Mode LED, green
error message LED, red flashing
Electrical connection
terminal strip in the terminal chamber: