• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Датчики потоку / витратоміри
  4. Модульний контроль потоку
  5. SF0516

Flow sensor for connection to an evaluation unit

SF0516

SFG14ZBB/6M

Flow sensor for connection to an evaluation unit

SF0516

SFG14ZBB/6M

  • Надійний моніторинг рідин і газів в трубах
  • Для підключення до оцінювальної електроніки
  • Усі частини, що перебувають у контакті із середовищем, виготовлені з нержавіючої сталі
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
  • Підходить для температури середовища до 120 °C
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • cul
  • 3a
Product characteristics
Probe length L [mm] 42
Process connection Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Application
Application high-temperature range; hygienic applications
Pressure rating [bar] 30
Liquids
Application high-temperature range; hygienic applications
Medium temperature [°C] 0...120
Gases
Medium temperature [°C] 0...100
Electrical data
Connection to control monitor VS3000
Measuring/setting range
Probe length L [mm] 42
Liquids
Setting range [cm/s] 3...300
Greatest sensitivity [cm/s] 3...60
Gases
Setting range [cm/s] 200...2000
Greatest sensitivity [cm/s] 200...800
Accuracy / deviations
Temperature gradient [K/min] 15
Response times
Response time [s] 1...10
Liquids
Response time [s] 1...10
Gases
Response time [s] 1...10
Operating conditions
Protection IP 67
Tests / approvals
Shock resistance
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Vibration resistance
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ANN] 8648
Mechanical data
Weight [g] 485
Materials stainless steel (1.4571/316Ti )
Materials (wetted parts) stainless steel (1.4571/316Ti )
Process connection Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Remarks
Remarks
The 3-A qualification is only valid if adapters with 3-A qualification are used for installation.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 6 m, silicone; Maximum cable length: 100 m; 5 x 0.34 mm²