Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF0537
SFD10ABB /US-100
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF0537
SFD10ABB /US-100
- Надійний моніторинг рідин і газів
- Для підключення до оцінювальної електроніки
- Просте приєднання до процесу за допомогою адаптера
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
- Роз'єм M12 для швидкого і простого підключення
Product characteristics
Probe length L [mm] | 45 |
---|---|
Process connection | M18 x 1,5 internal thread |
Application
Application | high-temperature range |
---|---|
Media | Liquids; Gases |
Medium temperature [°C] | -25...80 |
Pressure rating [bar] | 30 |
Application | high-temperature range |
---|---|
Medium temperature [°C] | -25...80 |
Medium temperature [°C] | -25...80 |
---|
Electrical data
Connection to control monitor | VS3000 |
---|
Measuring/setting range
Probe length L [mm] | 45 |
---|
Setting range [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Greatest sensitivity [cm/s] | 3...60 |
Setting range [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Greatest sensitivity [cm/s] | 200...800 |
Accuracy / deviations
Temperature gradient [K/min] | 300 |
---|
Response times
Response time [s] | 1...10 |
---|
Response time [s] | 1...10 |
---|
Response time [s] | 1...10 |
---|
Operating conditions
Protection | IP 67 |
---|
Tests / approvals
Shock resistance |
|
||
---|---|---|---|
Vibration resistance |
|
||
MTTF [ANN] | 8213 |
Mechanical data
Weight [g] | 87.5 |
---|---|
Housing | for adapter |
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Materials (wetted parts) | stainless steel (316L/1.4404); O-ring: FKM 80 Shore A |
Process connection | M18 x 1,5 internal thread |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Maximum cable length: 100 m |
---|