- Продукти
- SF223A
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
- Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
- Надійний моніторинг агресивних рідин у трубах
- Для підключення до оцінювальної електроніки
- Керамічний матеріал для контакту із середовищем
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
phase-out article
Alternative articles: SF323A Product comparison: SF223A / SF323A When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Product characteristics
Probe length L [mm] | 12 |
---|---|
Process connection | G 1/4 external thread |
Application
Media | Liquids; aggressive media |
---|---|
Medium temperature [°C] | 5...70 |
Pressure rating [bar] | 30 |
Medium temperature [°C] | 5...70 |
---|
Electrical data
Connection to control monitor | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Measuring/setting range
Probe length L [mm] | 12 |
---|
Setting range [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Greatest sensitivity [cm/s] | 3...40 |
Accuracy / deviations
Temperature gradient [K/min] | 7 |
---|
Response times
Response time [s] | 2...20 |
---|
Response time [s] | 2...20 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
Approval | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX marking |
|
||
Shock resistance |
|
||
Vibration resistance |
|
||
MTTF [ANN] | 8648 |
Mechanical data
Weight [g] | 341.8 |
---|---|
Housing | threaded type |
Materials | ceramics (99.7 % Al2O3) |
Materials (wetted parts) | ceramics (99.7 % Al2O3) |
Process connection | G 1/4 external thread |
Installation length EL [mm] | 27 |
Remarks
Remarks |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Cable: 6 m, TPE-S; Maximum cable length: 100 m; 5 x 0.34 mm² |
---|