• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Датчики потоку / витратоміри
  4. Датчик повітряного потоку
  5. SL5204

Airflow monitor

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

Airflow monitor

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • Надійний моніторинг потоку повітря
  • Для застосування в системах вентиляції в автоматизації будівель
  • Зручне налаштування необхідної глибини занурення датчика
  • Точний аналоговий вихід
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Number of inputs and outputs Number of analogue outputs: 1
Process connection Ø 23 mm
Application
Medium temperature [°C] 20...40
Pressure rating [bar] 1
Electrical data
Operating voltage tolerance [%] -10...10
Operating voltage [V] 24 DC
Current consumption [mA] < 35
Min. insulation resistance [MΩ] 100; (500 V DC)
Power-on delay time [s] 90
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of analogue outputs: 1
Outputs
Total number of outputs 1
Output signal analogue signal
Number of analogue outputs 1
Analogue voltage output [V] 0...10
Measuring/setting range
Flow range [cm/s] 200...3000
Note on flow range
= 1...10 V
Accuracy / deviations
Temperature gradient [K/min] 1
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -10...40
Storage temperature [°C] -25...85
Protection IP 65
Tests / approvals
MTTF [ANN] 727
Mechanical data
Weight [g] 195
Dimensions [mm] Ø 23 / L = 142
Materials housing: PBT; sensor surface: titanium
Materials (wetted parts) PBT; titanium
Process connection Ø 23 mm
Displays / operating elements
Display
operation LED, green
Аксесуари
Items supplied
Mounting clamp: 1, E40048
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC