Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 2 | ||
---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
||
Підключення до процесу | різьбове з'єднання 1/2" NPT внутрішня різьба DN15 |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти | ||
---|---|---|---|
Застосування | для промислового застосування | ||
Середовище | електропровідні рідини; вода; водне середовище | ||
Примітка щодо середовища |
|
||
Температура технологічного середовища [°C] | -10...70 | ||
Номінальний тиск [bar] | 16 | ||
Номінальний тиск [MPa] | 1.6 | ||
MAWP (для застосування згідно з CRN) [bar] | 17.7 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 20...30 DC; (до БННН/ЗННН) |
---|---|
Споживання струму [mA] | 120; (24 V) |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Час затримки вмикання [s] | 5 |
Принцип вимірювання | magnetic-inductive |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 2 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 2 |
---|---|
Вихідний сигнал | аналоговий сигнал |
Кількість аналогових виходів | 2 |
Аналоговий вихід струму [mA] | 4...20; (масштабований) |
Макс. навантаження [Ω] | 500 |
Захист від перевантаження | Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
|
||
---|---|---|---|
Діапазон відображення |
|
||
Роздільна здатність |
|
||
Аналогова початкова точка (ASP) |
|
||
Аналогова кінцева точка (AEP) |
|
||
У кроках |
|
Діапазон вимірювання [°C] | -20...80 |
---|---|
Роздільна здатність [°C] | 0.2 |
Аналогова початкова точка [°C] | -20...60 |
Аналогова кінцева точка [°C] | 0...80 |
У кроках [°C] | 0.2 |
Точність/відхилення
Точність (у діапазоні вимірювання) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Повторюваність | ± 0,2% MEW |
Точність [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Час реагування
Час відгуку [s] | 0.15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Технологічне значення демпфування dAP [s] | 0...3 |
Динамічне реагування T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -10...60 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -25...80 |
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Схвалення CPA |
|
||||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||||
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 175 | ||||||||||||
Директива з обладнання, що працює під тиском | Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 на запит |
Механічні характеристики
Вага [g] | 523.15 |
---|---|
Корпус | циліндричний |
Розміри [mm] | Ø 54 / L = 110 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PBT-GF20; ПК; FKM; ТПЕ |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); ПЕЕК; FKM |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання 1/2" NPT внутрішня різьба DN15 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок відображення | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Зауваження
Зауваження |
|
||
---|---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |
---|
Діаграми та графіки
Витрата тиску
|
|
---|