Flow sensor for connection to an evaluation unit
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
- Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
- Надійний моніторинг рідин і газів в трубах
- Для підключення до оцінювальної електроніки
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
- Просте приєднання до процесу за допомогою адаптера
Product characteristics
Process connection | G 1/2 external thread |
---|
Application
Media | Liquids; Gases |
---|---|
Medium temperature [°C] | -20...70 |
Pressure rating [bar] | 30 |
Medium temperature [°C] | -20...70 |
---|
Medium temperature [°C] | -20...70 |
---|
Electrical data
Connection to control monitor | VS4000 |
---|
Measuring/setting range
Setting range [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Greatest sensitivity [cm/s] | 3...100 |
Setting range [cm/s] | 100...15000 |
---|---|
Greatest sensitivity [cm/s] | 100...7500 |
Accuracy / deviations
Temperature gradient [K/min] | 30 |
---|
Response times
Response time [s] | 1...10 |
---|
Response time [s] | 1...10 |
---|
Response time [s] | 1...10 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...70 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67 |
Tests / approvals
Approval | CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045 | ||
---|---|---|---|
ATEX marking |
|
||
Shock resistance |
|
||
Vibration resistance |
|
||
MTTF [ANN] | 8519 |
Mechanical data
Weight [g] | 367.5 |
---|---|
Housing | threaded type |
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Materials (wetted parts) | stainless steel (316L/1.4404) |
Process connection | G 1/2 external thread |
Remarks
Remarks |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Cable: 6 m, TPE-S; Maximum cable length: 100 m; (4 x 0.5 mm²); 4 x 0.34 mm² |
---|