Control monitor for flow sensors
SR5900
SRM12XXBFPKG/
Control monitor for flow sensors
SR5900
SRM12XXBFPKG/
- Надійний моніторинг рідин і газів в трубах
- Для підключення датчиків з різною глибиною занурення
- Для датчиків, виготовлених із кераміки, нержавіючої сталі та титану
- Просте налаштування точок перемикання для швидкого введення в експлуатацію
- Світлодіодний дисплей для індикації точки перемикання і потоку
Application
Application | Flow monitoring; Wire monitoring |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 19...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 70 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Power-on delay time [s] | 10 |
Number of channels | 1 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 |
Switching function flow monitoring | output switches when flow is present: ON for output function = normally open / OFF for output function = normally closed |
Short-circuit protection | yes |
Overload protection | yes |
Software / programming
Adjustment of the switch point | pushbutton |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...60 |
---|---|
Protection | IP 67; (with sensor attached) |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 342 |
Mechanical data
Weight [g] | 225.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404); stainless steel (304/1.4301); PC; PBT-GF20; EPDM/X; brass |