Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 | ||
---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
||
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1 1/4 зовнішня різьба DN25 |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти | |
---|---|---|
Вимірювальний елемент | 1 x Pt 1000; (згідно з DIN EN 60751, клас B) | |
Застосування | для промислового застосування | |
Монтаж | підключення до труби за допомогою адаптера | |
Середовище | вода; гліколеві сполуки; охолоджувальні рідини | |
Температура технологічного середовища [°C] | -40...100 | |
Мін. тиск розриву [bar] | 25 | |
Мін. тиск розриву [MPa] | 2.5 | |
Номінальний тиск [bar] | 12 | |
Номінальний тиск [MPa] | 1.2 | |
Примітка щодо номінального тиску |
|
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 8...33 DC |
---|---|
Мін. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас захисту | III |
Час затримки вмикання [s] | < 2 |
Принцип вимірювання | Vortex |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 1 |
---|---|
Вихідний сигнал | аналоговий сигнал |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Аналоговий вихід струму [mA] | 4...20; (вода: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA); водно-гліколевий: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA) - Qo див. рисунок 2) |
Макс. навантаження [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
|
---|
Внутрішній датчик температури нагрівання | 1 K/mW |
---|---|
Діапазон вимірювання [°C] | -40...100 |
Точність/відхилення
Точність (у діапазоні вимірювання) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (вода) |
---|---|
Повторюваність | 0,2; (% від остаточного значення) |
Точність [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Час реагування
Час відгуку [s] | 0.5 |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -15...85 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -30...85 |
Захист | IP 65 |
Кавітація | P(абсолютний) розряд / P(різниця) > 5,5 для запобігання кавітації |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||
Стійкість до вібрації |
|
||||
MTTF [ANN] | 380 | ||||
Директива з обладнання, що працює під тиском | Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 на запит |
Механічні характеристики
Вага [g] | 138.5 |
---|---|
Корпус | прямокутний |
Розміри [mm] | 120 x 41.91 x 68.3 |
Матеріали | PA 6T |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | ЕТФЕ; PA 6T; FKM |
Момент затягування [Nm] | 15 |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1 1/4 зовнішня різьба DN25 |
Зауваження
Зауваження |
|
||
---|---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |
---|
Діаграми та графіки
Витрата тиску
|
|
---|
мін. термін служби 10 років залежно від потоку та високих температур технологічного середовища
|
|
---|
визначення кінематичного коефіцієнту в'язкості (v) сумішей гліколю з водою залежно від температури
|
|
---|
визначення значення компенсації Qo для сумішей гліколю з водою
|
|
---|
порогове значення чутливості Q(мін.) залежно від кінематичного коефіцієнту в'язкості
|
|
---|
номінальний тиск (бар)
|
|
---|