Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 |
---|---|
Діапазон вимірювання [°C] | -50...200 |
Інтерфейс зв'язку | IO-Link |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/2 ущільнювальний конус |
Монтажна довжина EL [mm] | 150 |
Застосування
Вимірювальний елемент | 1 x Pt 1000; (згідно з DIN EN 60751, клас A) |
---|---|
Середовище | рідини та гази |
Номінальний тиск [bar] | 160 |
Стійкість до вакууму [mbar] | -1000 |
MAWP (для застосування згідно з CRN) [bar] | 160 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 18...32 DC; («клас живлення 2» згідно з cULus) |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 50 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Час затримки вмикання [s] | 2 |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 1 |
---|---|
Вихідний сигнал | аналоговий сигнал; IO-Link; (налаштовується) |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Аналоговий вихід струму [mA] | 4...20 |
Макс. навантаження [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання [°C] | -50...200 |
---|---|
Заводське налаштування | 0...200 °C |
Роздільна здатність аналогового виходу [K] | 0.04 |
---|
Точність/відхилення
Точний аналоговий вихід [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Коефіцієнт температури [X22] | 0,1; (у разі відхилення від нормальних умов 25 ± 5 °C) |
Час реагування
Динамічне реагування T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | IO-Link |
---|---|
Тип передачі | COM2 (38,4 kBaud) |
Перегляд IO-Link | 1.1 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Примітка щодо температури навколишнього середовища |
|
|||
Температура зберігання [°C] | -40...100 | |||
Захист | IP 67; IP 68; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||
Стійкість до вібрації |
|
||||
MTTF [ANN] | 324.3 | ||||
Примітка щодо схвалення |
|
||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 239 |
---|---|
Розміри [mm] | Ø 18.7 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) електрополірований |
Момент затягування [Nm] | 30...50 |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/2 ущільнювальний конус |
Характеристики поверхні Ra/Rz деталей, що контактують з робочим середовищем | Ra: < 0.8 |
Діаметр зонда [mm] | 6 |
Монтажна довжина EL [mm] | 150 |
Зауваження
Зауваження |
|
||
---|---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A |
---|