- Продукти
- TA3431
Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 | ||
---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
||
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/2 зовнішня різьба | ||
Монтажна довжина EL [mm] | 87.5 |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти | ||
---|---|---|---|
Вимірювальний елемент | 1 x Pt 1000; (згідно з DIN EN 60751, клас A) | ||
Середовище | рідини та гази | ||
Температура технологічного середовища |
|
||
Номінальний тиск [bar] | 300 | ||
Примітка щодо номінального тиску |
|
||
Мінімальна глибина установки [mm] | 15 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC; (до БННН/ЗННН) |
---|---|
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 1 |
---|---|
Вихідний сигнал | аналоговий сигнал |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Аналоговий вихід струму [mA] | 4...20 |
Макс. навантаження [Ω] | 500 |
Захист від перевантаження | Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Довжина зонда L [mm] | 47.5 | ||
---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
Роздільна здатність аналогового виходу [K] | 0.02 |
---|
Точність/відхилення
Точний аналоговий вихід [K] | ± 0,3 |
---|---|
Коефіцієнт температури [X22] | < ± 0,1; (у разі відхилення від нормальних умов 25 ± 5 °C) |
Час реагування
Динамічне реагування T05 / T09 [s] | 1 / 3; (згідно з DIN EN 60751) |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -40...100 |
Захист | IP 68; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||||||||
Стійкість до вібрації |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 231.6 |
---|---|
Корпус | циліндричний |
Розміри [mm] | Ø 30 / L = 180.5 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); нержавіюча сталь (1.4301 / 304); нержавіюча сталь (1.4305 / 303); PA |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) |
Момент затягування [Nm] | 30...50 |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/2 зовнішня різьба |
Діаметр зонда [mm] | 10 |
Монтажна довжина EL [mm] | 87.5 |
Зауваження
Зауваження |
|
|||
---|---|---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |
---|