Temperature switch with intuitive switch point setting
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
Temperature switch with intuitive switch point setting
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
- Просте регулювання точки перемикання за допомогою двох настроювальних кілець, що легко читається
- Налаштування точок перемикання без застосування температури системи
- Два додаткових комутаційні виходи з регульованим гістерезисом
- Дуже хороша динаміка спрацьовування і дуже коротка затримка ввімкнення
- Механічне блокування виключає можливість ненавмисного переналаштування точки перемикання
Product characteristics
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||
---|---|---|---|
Measuring range |
|
||
Process connection | threaded connection 1/4" NPT | ||
Installation length EL [mm] | 50 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Measuring element | 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A) |
Media | liquids and gases |
Medium temperature [°C] | -40...145 |
Pressure rating [bar] | 400 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 9.6...32 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Current consumption [mA] | < 30 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Power-on delay time [s] | 0.5 |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 |
---|
Outputs
Total number of outputs | 2 |
---|---|
Output signal | switching signal |
Electrical design | PNP |
Number of digital outputs | 2 |
Output function | complementary |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 500 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Measuring/setting range
Measuring range |
|
||
---|---|---|---|
Set point SP |
|
||
Reset point rP |
|
Accuracy / deviations
Temperature drift per 10 K [K] | 0.1 **) |
---|---|
Repeatability [K] | ± 0,1 |
Setting accuracy [K] | ± 3 |
Response times
Dynamic response T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Software / programming
Adjustment of the switch point | setting rings |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|||
Storage temperature [°C] | -40...100 | |||
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 643.1 | ||||||||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 100.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L); FKM |
Process connection | threaded connection 1/4" NPT |
Probe diameter [mm] | 6 |
Installation length EL [mm] | 50 |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
---|