Temperature sensor with process connection
TM6101
TM-025KCBR14- /DE/
Temperature sensor with process connection
TM6101
TM-025KCBR14- /DE/
- Висока точність у всьому температурному діапазоні
- DEUTSCH роз'єм для швидкого і простого підключення до бортової системи
- Дуже хороша динаміка спрацьовування і дуже коротка затримка ввімкнення
- Міцний корпус із нержавіючої сталі з високим ступенем захисту
- Високий ступінь захисту відповідає вимогам рухомої техніки
Product characteristics
Measuring range |
|
||
---|---|---|---|
Process connection | threaded connection G 1/4 | ||
Installation length EL [mm] | 25 |
Application
Measuring element | 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A) |
---|---|
Media | liquids and gases |
Pressure rating [bar] | 400 |
Electrical data
Protection class | III |
---|
Measuring/setting range
Probe length L [mm] | 12 | ||
---|---|---|---|
Measuring range |
|
Accuracy / deviations
Accuracy [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Response times
Dynamic response T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -40...100 |
Protection | IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
Shock resistance |
|
||
---|---|---|---|
Vibration resistance |
|
||
MTTF [ANN] | 22831 | ||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 82 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404); PPS; FKM |
Materials (wetted parts) | stainless steel (316L/1.4404); Gasket: FKM |
Process connection | threaded connection G 1/4 |
Probe diameter [mm] | 6 |
Installation length EL [mm] | 25 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x DEUTSCH connector (DT04-3P) |
---|