Evaluation unit for PT100/PT1000 temperature sensors
TP3237
TP- CEC -A-ZVG/US/
Evaluation unit for PT100/PT1000 temperature sensors
TP3237
TP- CEC -A-ZVG/US/
- Для оцінки сигналу датчиків температури та резистивного термометра
- Спрощене встановлення та зменшення джерел помилок порівняно з головними передавачами
- Автоматичне розпізнавання типу підключеного датчика
- Повністю герметична і міцна технологія з'єднання для високої вібростійкості.
- Точний аналоговий вихід та зручна комунікація через IO-Link
Product characteristics
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1 | ||
---|---|---|---|
Measuring range |
|
||
Communication interface | IO-Link |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Application | for Pt100 and Pt1000 measuring elements |
Electrical data
Operating voltage [V] | 20...32 DC |
---|---|
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Power-on delay time [s] | 1 |
Integrated watchdog | yes |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1 |
---|
Outputs
Total number of outputs | 1 |
---|---|
Output signal | analogue signal; IO-Link; (configurable) |
Number of analogue outputs | 1 |
Analogue current output [mA] | 4...20 |
Max. load [Ω] | 300 |
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
Factory setting | 0...100 °C |
Accuracy / deviations
Precision analogue output [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperature coefficient [X22] | 0,1 |
Response times
Max. measuring/display cycle [ms] | 100 |
---|
Interfaces
Communication interface | IO-Link |
---|---|
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.0 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -40...85 |
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||
Vibration resistance |
|
||
MTTF [ANN] | 506 |
Mechanical data
Weight [g] | 41 |
---|---|
Dimensions [mm] | M12 x 1 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | PA; PET |
Sealing material | FKM |
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Moulded body: TPU; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Sealing: FKM; Contacts: gold-plated |
---|