Temperature cable sensor with process connection
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
Temperature cable sensor with process connection
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
- Точне вимірювання температури в контейнерах, резервуарах і трубах
- Для підключення до оцінювальної електроніки
- Проста адаптація до процесу за допомогою затискного фітинга і захисної трубки
- Дуже великий діапазон температури
- Просте та 100% герметичне підключення через роз'єм M12
Product characteristics
Measuring range |
|
||
---|---|---|---|
Process connection | Ø 6 mm | ||
Installation length EL [mm] | 150; (medium temperatures < 200 °C: 200) |
Application
Measuring element | 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, class A) |
---|---|
Media | liquids and gases |
Minimum installation depth [mm] | 15 |
Electrical data
Protection class | III |
---|
Measuring/setting range
Probe length L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Measuring range |
|
Accuracy / deviations
Accuracy [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Response times
Dynamic response T05 / T09 [s] | 12 / 34; (to DIN EN 60751) |
---|
Operating conditions
Protection | IP 67 |
---|
Tests / approvals
MTTF [ANN] | 11415.5 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 282.9 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 6 |
Materials | stainless steel (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4571/316Ti ) |
Process connection | Ø 6 mm |
Probe diameter [mm] | 6 |
Installation length EL [mm] | 150; (medium temperatures < 200 °C: 200) |
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Cable: 10 m, PTFE; temperature resistant up to 250 °C |
---|---|
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |