Temperature cable sensor with bolt-on sensor
TS2229
TS-PT100 CONTACT SENSOR
Temperature cable sensor with bolt-on sensor
TS2229
TS-PT100 CONTACT SENSOR
- Точне вимірювання температури на поверхні машин
- Для підключення до оцінювальної електроніки
- Компактний корпус для встановлення в місцях з обмеженим простором
- Висока точність у всьому температурному діапазоні
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
Product characteristics
Measuring range |
|
||
---|---|---|---|
Process connection | bolt-on sensor 12 x 8,7 x 51 mm |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Measuring element | 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, class A) |
Installation | surface mount RTD for solid bodies |
Electrical data
Insulation rating [V] | 2500; (insulation between sensor housing and internal structure of the sensor) |
---|---|
Protection class | III |
Measuring/setting range
Measuring range |
|
---|
Accuracy / deviations
Accuracy [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Response times
Dynamic response T05 / T09 [s] | 9 / 15; (values for a flat aluminium surface (anodised) using a conductive heat paste; reference values for moving water : 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Operating conditions
Protection | IP 67 |
---|
Tests / approvals
MTTF [ANN] | 11415.5 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 88.5 |
---|---|
Housing | bolt-on sensor |
Dimensions [mm] | 12 x 8.7 x 51 |
Materials | stainless steel (305/308/1.4303); copper nickel-plated |
Process connection | bolt-on sensor 12 x 8,7 x 51 mm |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|---|
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |