• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Датчики температури
  4. Датчики, що вкручуються та вгвинчуються
  5. TS2789

Temperature cable sensor with screw-in sensor

TS2789

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

Temperature cable sensor with screw-in sensor

TS2789

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

  • Точне вимірювання температури на поверхні машин
  • Для підключення до оцінювальної електроніки
  • Компактний корпус для встановлення в місцях з обмеженим простором
  • Висока точність у всьому температурному діапазоні
  • Просте та 100% герметичне підключення через роз'єм M12
  • dnv_gl
  • ce
Product characteristics
Measuring range
-40...90 °C -40...194 °F
Process connection threaded connection M5 external thread
Application
Special feature Gold-plated contacts
Measuring element 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, class A)
Installation surface mount RTD for solid bodies
Electrical data
Protection class III
Measuring/setting range
Measuring range
-40...90 °C -40...194 °F
Accuracy / deviations
Accuracy [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Response times
Dynamic response T05 / T09 [s] 3 / 8; (to DIN EN 60751)
Operating conditions
Protection IP 67
Tests / approvals
Shock resistance
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibration resistance
DIN EN 60068-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 11415.5
Mechanical data
Weight [g] 80.95
Housing screw-in sensor
Dimensions [mm] M5 / L = 26
Thread designation M5
Materials stainless steel (1.4404 / 316L)
Tightening torque [Nm] 1.5
Process connection threaded connection M5 external thread
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated