Temperature cable sensor with screw-in sensor
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Temperature cable sensor with screw-in sensor
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- Точне вимірювання температури на поверхні машин
- Для підключення до оцінювальної електроніки
- Компактний корпус для встановлення в місцях з обмеженим простором
- Висока точність у всьому температурному діапазоні
- Просте та 100% герметичне підключення через роз'єм M12
Product characteristics
Measuring range |
|
||
---|---|---|---|
Process connection | threaded connection M6 external thread |
Application
Special feature | Screened cable |
---|---|
Measuring element | 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A) |
Installation | surface mount RTD for solid bodies |
Electrical data
Protection class | III |
---|
Measuring/setting range
Measuring range |
|
---|
Accuracy / deviations
Accuracy [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Response times
Dynamic response T05 / T09 [s] | 3 / 9; (to DIN EN 60751) |
---|
Operating conditions
Protection | IP 67 |
---|
Tests / approvals
MTTF [ANN] | 9927 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 148 |
---|---|
Housing | screw-in sensor |
Dimensions [mm] | M6 / L = 26 |
Thread designation | M6 |
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L) |
Process connection | threaded connection M6 external thread |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PUR, shielded |
---|---|
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Shielded connection cable: screen connected |