Temperature cable sensor with screw-in sensor
TS5951
TS-500KLKM...
Temperature cable sensor with screw-in sensor
TS5951
TS-500KLKM...
- Точне вимірювання температури на поверхні машин
- Для підключення до оцінювальної електроніки
- Компактний корпус для встановлення в місцях з обмеженим простором
- Великий діапазон температури
- Дуже висока стійкість до тиску
Product characteristics
Measuring range |
|
||
---|---|---|---|
Process connection | threaded connection M12 x 1,5 external thread |
Application
Measuring element | 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, class A) |
---|---|
Installation | surface mount RTD for solid bodies |
Pressure rating [bar] | 500 |
Electrical data
Protection class | III |
---|
Measuring/setting range
Measuring range |
|
---|
Accuracy / deviations
Accuracy [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Response times
Dynamic response T05 / T09 [s] | 4 / 12; (to DIN EN 60751) |
---|
Operating conditions
Protection | IP 67 |
---|
Tests / approvals
MTTF [ANN] | 12683.9 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 214.2 |
---|---|
Housing | screw-in sensor |
Dimensions [mm] | M12 x 1.5 / L = 31 |
Thread designation | M12 x 1.5 |
Materials | stainless steel (1.4301 / 304) |
Process connection | threaded connection M12 x 1,5 external thread |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 5 m, silicone; with wire end ferrules |
---|