Infrared temperature sensor
TW7001
TW-006CNDM30-QFPKG/US
Infrared temperature sensor
TW7001
TW-006CNDM30-QFPKG/US
- Надійне безконтактне виявлення об'єктів з дуже високою температурою
- Ідеально підходять для застосування в сталеливарній і скляній промисловості
- Інтуїтивне налаштування порогового значення температури за допомогою кнопок та дисплею
- Точки перемикання двох комутаційних виходів можна налаштувати незалежно один від одного
- Міцний корпус і стійкі до подряпин лінзи для застосування у важких умовах експлуатації
Product characteristics
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||
---|---|---|---|
Measuring range |
|
Application
Application | tempering temperatures; graphite; ceramics; metals; forging; sintering; heat treatment; rolling |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...34 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 30; (24 V) |
Protection class | III |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 |
---|
Inputs
Test input | test function active at U(test) > 9 V |
---|
Outputs
Total number of outputs | 2 |
---|---|
Output signal | switching signal |
Electrical design | PNP |
Number of digital outputs | 2 |
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 150 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Wave length range [µm] | 1...1.7 |
---|
Measuring/setting range
Measuring range |
|
||
---|---|---|---|
Factory setting | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Set point SP |
|
||
Reset point rP |
|
||
In steps of |
|
Resolution of switching output [K] | 10 |
---|---|
Resolution of display [K] | 10 |
Accuracy / deviations
Accuracy [K] | < ± 1 %; (of VMR (degree of emission = 1 and T = 23 °C)) |
---|
Response times
Response time [ms] | 2 |
---|
Software / programming
Adjustment of the switch point | programming buttons |
---|---|
Parameter setting options | Hysteresis; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...65 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -20...80 |
Max. relative air humidity [%] | 95; (non condensing) |
Protection | IP 65 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 116.9 |
Mechanical data
Weight [g] | 433.5 | |
---|---|---|
Housing | threaded type | |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 189 | |
Thread designation | M30 x 1.5 | |
Materials | threaded sleeve: stainless steel (303/1.4305); polyester | |
Lens material |
|
Displays / operating elements
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating elements |
|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12 |
---|
Diagrams and graphs
|
|
---|