Thermowell for temperature sensors
UT0012
THERMOWELL, 10MMx500MM, 1/2NPT
Thermowell for temperature sensors
UT0012
THERMOWELL, 10MMx500MM, 1/2NPT
- Ефективний довготривалий захист датчика температури
- Захист від агресивного середовища та високого тиску
- Проста заміна датчиків температури під час роботи
Application
Design | for temperature sensors EL = 500 mm |
---|---|
Pressure rating [bar] | 16 |
Measuring/setting range
Probe length L [mm] | 472 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 250.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (316 / 1.4401) |
Sensor connection | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Process connection | 1/2" NPT |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|