- Продукти
- VNA001
Vibration sensor
VNA001
VIBRATION SENSOR
Vibration sensor
VNA001
VIBRATION SENSOR
- Для надійного виявлення вібрації машин і обладнання
- Для підключення до аналогового входу датчика вібрації типу VNB
- Великий діапазон робочої температури і високий ступінь захисту для застосування у важких умовах експлуатації
- Компактний і міцний корпус із нержавіючої сталі з механічним захистом від перевантажень за струмом
- Very good repeatability and low linearity deviation
Product characteristics
Measuring range of vibration [g] | -25...25 |
---|---|
Frequency range [Hz] | 1...6000 |
Measuring principle | capacitive |
Application
Design | for connection to vibration sensor VNB211 |
---|---|
Application | vibration detection |
Electrical data
Operating voltage [V] | 7.2...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 16 |
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Sensor type | microelectromechanical system (MEMS) |
Outputs
Analogue current output [mA] | 0...10 |
---|---|
Max. load [Ω] | 300 |
Measuring/setting range
Measuring range of vibration [g] | -25...25 |
---|---|
Frequency range [Hz] | 1...6000 |
Measuring principle | capacitive |
Sensitivity [µA/g] | 142 |
Number of measurement axes | 1 |
Accuracy / deviations
Linearity deviation | 0,2 % |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Storage temperature [°C] | -30...125 | |
Protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||
Vibration resistance |
|
||||
MTTF [ANN] | 1818 |
Mechanical data
Weight [g] | 49 |
---|---|
Type of mounting | M8 x 1,25 |
Materials | housing: stainless steel (316L/1.4404) |
Tightening torque [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connector: 1 x M12; coding: A; Maximum cable length: 250 m |