Vibration transmitter
VTV122
VIBRATION TRANSMITTER
Vibration transmitter
VTV122
VIBRATION TRANSMITTER
- Надійний постійний моніторинг сумарної вібрації відповідно до DIN ISO 10816
- Дводротова технологія
- Точний лінеаризований аналоговий вихід
- Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
- Компактний та міцний корпус для складних умов експлуатації
Product characteristics
Measuring range of vibration [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frequency range [Hz] | 10...1000 |
Application
Application | vibration transmitter to ISO 10816 |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 9.6...32 DC |
---|---|
Protection class | III |
Sensor type | microelectromechanical system (MEMS) |
Inputs / outputs
Total number of inputs and outputs | 1 |
---|
Outputs
Analogue current output [mA] | 4...20 |
---|---|
Max. load [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Measuring/setting range
Measuring range of vibration [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frequency range [Hz] | 10...1000 |
Number of measurement axes | 1 |
Accuracy / deviations
Measuring error [X16] | < ± 3 |
---|---|
Repeatability | < 0,5; (% of the final value) |
Linearity deviation | 0,25 % |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Storage temperature [°C] | -30...125 | |
Protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||
Vibration resistance |
|
||||
MTTF [ANN] | 868 |
Mechanical data
Weight [g] | 123.5 |
---|---|
Type of mounting | set screw |
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Tightening torque [Nm] | 8 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|