Touch Panel PC
ZJF060
Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB
Touch Panel PC
ZJF060
Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB
- 11.6" панельний ПК з інтегрованим екраном
- Кришталево чиста роздільна здатність для індикації стану датчиків бачення та даних датчиків
- Сенсорний екран з функцією мультидотику
- Попередньо встановлена Windows 10 IoT Enterprise
Electrical data
Operating voltage [V] | 19 DC; (Power supply 230AC / 19DC) |
---|---|
Power consumption [W] | 65 |
Outputs
Number of video outputs | 1; (Proprietary miniDP) |
---|
Software / programming
Operating system | Windows 10 IoT Enterprise, Linux |
---|
Interfaces
Number of Ethernet interfaces | 1; (plug RJ45) |
---|---|
Number of R232 interfaces | 2 |
Number of USB interfaces | 6; (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0) |
Connector type | RJ11; RJ45 |
Operating conditions
Storage temperature [°C] | -20...60 |
---|---|
Max. relative air humidity [%] | 85; (non condensing) |
Protection | IP 54 |
Mechanical data
Weight [g] | 2605.7 |
---|---|
Type of mounting | VESA standard; (75 x 75 mm) |
Dimensions [mm] | 277 x 180.5 x 40.8 |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Апаратне забезпечення
Processor | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz |
---|---|
RAM | 4GB DDR4 |
Mass storage | 128GB SSD |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|