Приладдя для запірно-регулюючої арматури - Ініціатори
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Приладдя для запірно-регулюючої арматури - Ініціатори
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Application
Design | for mechanical interfaces to pneumatic actuators or manually-operated valves, for mechanical interfaces to VDI/VDE 3845 | ||
---|---|---|---|
Components |
|
Mechanical data
Weight [g] | 76.5 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 53 |
Hole spacing [mm] | 80 |
Shaft height of valve drive [mm] | 20 |
Remarks
Remarks |
|
---|