Ефективний моніторинг стисненого повітря за допомогою інтелектуальних датчиків потоку

Чи проводите ви моніторинг ваших систем стисненого повітря? Відкрийте для себе простий спосіб заощадити багато енергії!

Ви впевнені, що вашій установці не бракує повітря?
Конкурентоспроможність підприємства безпосередньо пов'язана з енергоефективністю його установок та систем.Виробництво та розподіл стисненого повітря є другим за величиною джерелом енергетичних витрат. Ефективний моніторинг витоків та визначення їх місцезнаходження є невід'ємною частиною енергомоніторингу та пропонує переваги з точки зору зниження витрат на електроенергію, сталого виробництва та права на отримання статутного фінансування. Економія енергії також дозволяє отримати конкурентні переваги за рахунок зниження собівартості продукції.

Стиснене повітря не безкоштовне
Невиявлені витоки в стиках, точках з'єднання або непрацюючих компонентах можуть призвести до надзвичайно високих витрат щороку. На виробництво стисненого повітря може припадати понад 30% споживання електроенергії промисловим підприємством. Хотіли б Ви знати, що це означає для Вас на практиці? Завдяки невеликим інвестиціям та державному фінансуванню ви можете забезпечити постійну і просту економію енергії та забезпечити технічне обслуговування ваших установок. Разом з нашими фахівцями ви знайдете правильне рішення для вашого виробництва. Зателефонуйте нам:

Розкрийте свій потенціал енергозбереження вже зараз

Відкрийте для себе переваги ефективного моніторингу стисненого повітря з ifm. У цифровому машинному залі наші фахівці обговорюють такі теми, як:

  • Детальне вимірювання споживання на кінцевій машині - від обладнання до програмного забезпечення (0:00-19:17)
  • Моніторинг стисненого повітря на розподільчій лінії - розподіл вартості і витоків спрощений (19:17-31:50)
  • Запис ключових енергетичних показників та розрахунок ефективності компресора (31:51-35:59)

Навіщо потрібен моніторинг стисненого повітря?

Сталий розвиток

Підвищення енергоефективності та покращення екобалансу

Захист цінних машин від занадто високої/низької напруги живлення

Заощадження коштів

Менше споживання енергії, коли ціни на викиди зростають

Податкова економія та статутне фінансування

Сертифікація

Основа для системи енергоменеджменту відповідно до DIN EN ISO 50001

Контроль витоків від компресора до машини

Стиснене повітря використовується практично у всіх галузях промисловості. Від кузні до чистої кімнати - витоки можуть статися в будь-якій мережі стисненого повітря.Системи моніторингу стисненого повітря і датчики використовуються в найрізноманітніших установках і машинах. Ознайомтеся з нашими історіями успіху:

Моніторинг стисненого повітря в
блоці технічного обслуговування

Дізнатися більше

Виявлення стисненого повітря в магістральних трубопроводах

Дізнатися більше

       

Моніторинг стисненого повітря на термоформувальній пакувальній машині

Дізнатися більше

Вимірювання витрати стисненого повітря в корпусі body-in-white

Дізнатися більше

Енергоменеджмент на найвищому рівні:
SD датчики

Ваш потенціал з датчиками витрати від ifm

  • Модульна концепція - від головної лінії через відгалуження до кінцевої машини
  • Системне рішення - від окремого датчика до системи управління в хмарі, все від одного джерела
  • Один прилад, чотири технологічні величини - суматор, витрата, тиск, температура
  • Повернення інвестицій - зниження витрат на енергію та обслуговування, економія податків, фінансування

Відкрийте для себе наші SD датчики

Один пристрій, чотири значення процесу, незліченні переваги завдяки IO-Link

Датчики потоку SD від ifm точно надають всю технологічну інформацію, необхідну для ефективного використання стисненого повітря і промислових газів. Вимірювання витрати, тиску, температури або загальної кількості - Ви можете контролювати дані процесу за допомогою одного кабелю і одного датчика. Втрати точності через втрати електричного перетворення відходять у минуле. Ви можете переглянути стан вашого датчика в будь-який час - навіть бездротовим способом, перебуваючи в русі. Ці та багато інших переваг дає використання датчиків SD з інтерфейсом IO-Link.

Аналіз в режимі реального часу

Виявлення довгострокових тенденцій споживання або коливань тиску повітря за допомогою SD датчиків та оптимізація процесів

Менше апаратного забезпечення

IO-Link передає 4 значення через 1 кабель. Без додаткових датчиків, кабелів і трубної арматури

Безпровідний моніторинг

Мобільне налаштування параметрів, моніторинг і реєстрація систем і процесів з IO-Link Bluetooth адаптером

Налаштування параметрів

Просте і швидке налаштування параметрів з moneo configure програмним забезпеченням та IO-Link master

Максимальна ефективність з системними рішеннями ifm

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Постійна оптимізація продуктивності машин і установок, не нехтуючи високими стандартами якості виробництва - системні рішення ifm забезпечують максимально ефективні виробничі процеси і гарантують безперервну діагностику і раннє виявлення несправностей в мережі стисненого повітря. Вигоди від індивідуальних рішень з моніторингу стану та прогнозованого технічного обслуговування:

  • Зменшення витрат
    Технічне обслуговування, коли це необхідно, замість фіксованих інтервалів обслуговування. Заміна деталей може бути спланована.
  • Уникнення незапланованих простоїв
    Вібраційний аналіз і раннє виявлення пошкоджень підшипників компресора двигуна.
  • Легка інтеграція
    Впровадження незалежно від власної ІТ-інфраструктури - індивідуальні прикладні рішення від датчика через оцінку до мережевого інструменту аналізу.
  • Від датчика до ERP
    Можливі масштабовані розширення до інших додатків або зв'язок з ERP-системами.

Сертифікати калібрування та регулярне повторне калібрування для стабільного енергоменеджменту

 

Відповідно до директиви ЄС з енергоефективності DIN EN ISO 50001, всі країни-члени ЄС взяли на себе зобов'язання щодо енергозбереження. Калібрування датчиків відповідно до стандартів ISO або DAkkS є основою для дотримання цієї настанови. Регулярне калібрування забезпечує безпомилкову та надійну роботу Вашого вимірювального обладнання в довгостроковій перспективі.

Скористайтеся послугою калібрування ifm

FAQ

Отримайте індивідуальну консультацію прямо зараз!

Дізнайтеся більше про потенціал економії та інші переваги датчиків потоку ifm. Почніть свій проект з енергозбереження!

Напишіть на info.ua@ifm.com і наші фахівці з радістю Вам передзвонять, або ж Ви можете зателефонувати нам напряму - на +380 44 586-85-43.

Ці теми також можуть бути для вас цікавими: