Цифровизация в производстве продуктов питания:
решения для улучшения системы снабжения продовольствием.

Численность населения мира продолжает расти, поэтому перед мировой индустрией продуктов питания и напитков стоит задача удовлетворить растущий спрос на безопасные и качественные продукты.

Более 50 лет компания ifm разрабатывает надёжные технические решения по автоматизации, которые оптимизируют процессы на протяжении всей цепочки поставок и способствуют устойчивому развитию сельского хозяйства для миллионов людей во всем мире.

Решения по автоматизации для улучшения системы снабжения продовольствием

C поля до конечного продукта, от мобильного оборудования до промышленного предприятия: ifm предлагает правильное решение для каждого этапа процесса автоматизированной цифровой цепочки создания стоимости продукта. Датчики преобразуют соответствующие данные в легко обрабатываемые цифровые сигналы,которые обеспечивают эффективность и надёжность процессов. Благодаря нашим программным решениям вы сможете обнаружить нежелательные неисправности на ранней стадии и в свести к минимуму незапланированные простои. Это снижает риски потерь в производительности и качестве

 

OЭО - общая эффективность оборудования.

Золотой стандарт для измерения производительности производства.

Доступность:
избежание незапланированных простоев. IO-Link позволяет напрямую передавать цифровые данные,связанные с техническим обслуживанием, из системы на уровень ИТ. Мы предлагаем вам полный спектр компонентов, необходимых для эффективного контроля состояния вашего оборудования: от датчика до сетевой инфраструктуры и программного обеспечения. Мы обеспечиваем надежную автоматизацию - все из одних рук!
Производительность:
Транспарентность как фактор повышения эффективности. Чем комплекснее вы осуществляете контроль за показателями вашего предприятия, тем эффективнее вы можете поддерживать производительность на высоком уровне в масштабах всего предприятия и производить продукцию высокого качества и в больших количествах. У наc вы найдёте все необходимые компоненты для упрощения диалога с вашим производством, а именно: высокоточные датчики, IO-Link для циклического обмена оперативными данными и мощное программное обеспечение.
Качество:
В пищевой промышленности любое, даже самое незначительное отклонение от установленного параметра может повлиять на качество производимой пищевой продукции. В этом случае происходит большая потеря ценного сырья и даже ликвидация партий выпущенной продукции. Мы предлагаем вам комплексные решения для постоянного, долговременного анализа всех критических значений в вашем производственном процессе. Это позволит вам быть уверенным в том, что ваша продукция соответствует самым высоким стандартам качества.
Цифровизация от датчика до облака:
Централизованная обработка данных Наши решения позволят вам собирать информацию с установленных датчиков, осуществить предварительную обработку данных и передачу их в облачные системы для централизованного анализа без промежуточных контроллеров и ПК. Для этого вам не потребуется прямое подключение к сети предприятия. Обеспечьте безопасность в сфере производства продуктов питания c помощью интеллектуальных сигналов тревоги и транспарентных данных, доступных в любое время и в любом месте.
Отслеживание:
Решения по автоматизации промышленных процессов могут также помочь гарантировать безопасность продуктов питания в логистической системе пищевого предприятия. Уникальные коды позволяют отследить путь сырья, например, фруктов, овощей и зерна, от сбора урожая до конечного потребителя. Прозрачная цепь поставок гарантирует необходимое качество, а также повышает доверие клиентов к продукции.

 

Цифровизация в сфере снабжения продовольствием: эффективно, безопасно, надёжно

Агропищевая промышленность поставила перед собой амбициозные цели в области устойчивого развития. Узнайте больше о том, как ifm поддерживает стремление своих клиентов решать вопросы, связанные с обеспечением доступности продовольствия для населения в будущем.

"Будет нелегко изменить 10 000 лет ведения сельского хозяйства,
но новые подходы дадут нам возможность выжить."

Философия ifm

От автономных сельскохозяйственных машин до цифрового управления силосом

Сельское хозяйство сталкивается со многими трудностями, но основной проблемой становится изменение климатических условий, приводящих к сокращению времени сбора урожая к минимуму. Для современного сельского хозяйства главный приоритет - сбор урожая эффективно, максимально быстро и без потерь. После сбора урожая дальнейшая обработка и сортировка, которые следуют сразу же, определяют качество и срок хранения продукта.

Преимущества сотрудничества с ifm

Мы предлагаем вам множество решений для повышения эффективности сельскохозяйственного производства: разнообразные датчики, контроллеры, 3D-камеры и дисплеи для сельскохозяйственной техники. Датчики нашего производства отличаются высокой точностью и используются для измерения уровня, температуры и влажности в силосах и на складах, а также для измерения скорости потока в трубопроводах. Вам необходим сбор данных в цифровом виде для последующей обработки? У нас есть подходящее решение для вас.

 

"Перемещение с открытых полей в залитые светом помещения современных аграрных фабрик уже началось. Пищу можно производить везде на Земле без сельскохозяйственных угодий и собирать урожай круглый год".

Философия ifm

Оцифровка теплиц будущего

Современные, всё чаще используемые вертикальные теплицы можно эксплуатировать с особой эффективностью, если оснастить их соответствующими сенсорными технологиями. Традиционные инфраструктуры, где каждый датчик напрямую подключен к системе управления, увеличивают время и финансовые затраты на установку, обслуживание и замену датчиков.

Преимущества сотрудничества с ifm

Благодаря широкому ассортименту датчиков и компонентов IO-Link, мощному и удобному программному обеспечению, мы поможем разработать даже самую комплексную инфраструктуру мониторинга. Последующее масштабирование или изменение инфраструктуры, а также необходимая корректировка параметров датчиков можно выполнить в кратчайшие сроки благодаря структуре IO-Link и программному обеспечению, такому как moneo.

"Задача ifm: анализ и оценка всей информации о рационализации и автоматизации сельского хозяйства, от автоматизированных конюшен до современных сельскохозяйственных машин и аграрных фабрик"

Философия ifm

Ответственное животноводство, основанное на фактических данных

Эффективное использование кормов, сравнительный анализ данных о животных или их подсчет, например, при погрузке и разгрузке транспорта - это лишь некоторые из задач, с которыми приходится сталкиваться фермерам ежедневно. Современная тенденция к ответственному, экологически безопасному сельскому хозяйству позволяет животноводам более рационально управлять своими ресурсами, например, перерабатывать экскременты в удобрения или производить биогаз. Чем прозрачнее данные о каждом животном, тем эффективнее и выгоднее может фермер управлять своим стадом.

Преимущества сотрудничества с ifm

Производство навозных удобрений можно контролировать с помощью средств автоматизации. Компания ifm предлагает все необходимые компоненты - от датчиков до инфраструктуры и ИТ-уровня: камеры обеспечивают абсолютно точное обнаружение животных и бережный процесс доения. Датчики температуры контролируют температуру, обеспечивая тем самым благоприятный для животных климат. Кормление можно также контролировать с помощью технологий автоматизации так, чтобы потребности животных в питании были оптимально удовлетворены. В процессах переработки навоза в биогаз используются датчики потока, давления и температуры, служащие для максимального извлечения энергии и минимизации выбросов CO2

"Рециркуляционные системы аквакультуры после 8000 лет развития аквакультуры являются следующим логическим шагом к более эффективному и экономичному будущему"

ifm Руководство по аквакультуре

Эффективный мониторинг животноводческих ферм - на суше и в море

Разведение рыбы и морепродуктов вносит значительный вклад в удовлетворение растущего мирового спроса на продовольствие. Однако и в море, и на суше для успешного и устойчивого разведения водных организмов необходим тщательный мониторинг чувствительных к климату экосистем. Все экосистемы остаются активными и «здоровыми» до тех пор, пока сохраняется экологический баланс. Если береговая экосистема станет несбалансированной, то возникнет риск потери и остановки разведения водных организмов до тех пор, пока экосистема не придет в равновесие. Водоросли и бактерии представляют реальную угрозу для водных организмов. Если океан как огромная экосистема выйдет из равновесия из-за чрезмерного развития аквакультуры, то планете будет нанесён непоправимый ущерб с далеко идущими последствиями.

Преимущества сотрудничества с ifm

ifm предлагает широкий ассортимент датчиков для измерения уровня, потока, проводимости, температуры или определения положения клапана. Наши системы мониторинга состояния и их компоненты способствуют эффективной работе насосов и двигателей и помогут определить потребность в техническом обслуживании. Передача данных из больших и децентрализованных систем на ИТ-уровень осуществляется через интерфейсы IO-Link и Ethernet.

"Для того чтобы накормить 15 миллиардов человек качественной пищей в достаточном количестве, Земле потребуется в шесть раз больше продовольствия, чем производится сегодня. Традиционное сельское хозяйство не сможет выполнить такую задачу."

Философия ifm

Быстрое и надежное увеличение производства

Растительная пища и белки альтернативного происхождения пользуются все большим спросом, поскольку все больше людей ищут альтернативы традиционным продуктам питания. Для того чтобы удовлетворить быстро растущий спрос, необходимо увеличить производственные мощности без ущерба для качества.

Преимущества сотрудничества с ifm

Для обеспечения работы производства в соответствии с критериями OEE (Общая эффективность оборудования) компания ifm предлагает полный спектр решений по автоматизации - от датчиков и инфраструктуры до программного обеспечения и облачной сети. У нас вы найдете все необходимые компоненты в пакете "все включено" из одних рук и в кратчайшие сроки. Так вы сможете быстро интегрировать новые производственные мощности в существующую структуру цифровых технологий.

"Снабжение человечества продовольствием в будущем станет возможным благодаря использованию пищевых/аграрных фабрик и решению проблем распределения."

Философия ifm

Система непрерывного мониторинга обеспечивает качество

В условиях глобализации размеры и сложность холодильных цепей значительно возрастают. Свежесть продуктов и их отменное качество в пункте назначения можно обеспечить только благодаря бесперебойному охлаждению при хранении и перевозке. С одной стороны, это поможет избежать появления отходов пищевых продуктов, а с другой - не подвернет риску здоровье потребителей. Холодильная цепь настолько сложна, что ее невозможно контролировать без технических средств.

Преимущества сотрудничества с ifm

Мы предлагаем разные приборы и решения для контроля и поддержания работы холодильной цепи. Датчики температуры, системы RFID и шлюзы для использования в подвижной технике, непрерывно передающие информацию в облако практически из любой точки мира, помогут вам точно идентифицировать и отслеживать каждое движение товара и следить за температурным режимом.

Your industry 

Privacy policy

Це наші правила захисту даних