Як ifm забезпечує тривалу якість продукції
![Співробітник ifm перевіряє продукт ifm Співробітник ifm перевіряє продукт ifm](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/aktionen/campaigns-2024/food-safety/food-ifm-product-quality_7by3.jpg?v=-766973349)
“Висока якість продукції та точні технічні дані є безперечними цінностями ifm.”
Усі співробітники пристрасно втілюють на практиці цей керівний принцип корпоративної філософії ifm. Це проявляється в 5-річній гарантії, яку ми надаємо на всю продукцію, яку виробляє ifm. Це звучить заспокійливо? Дійсно. Ми усвідомлюємо нашу гарантію найвищої якості, яка гарантує, що кожен продукт працюватиме належним чином у довгостроковій перспективі.
Управління якістю відповідно до ISO 9001? Для нас це гарна відправна точка для наших власних стандартів, критеріїв якості та процесів перевірки.
Для досягнення задовільних кінцевих результатів вкрай важливо постійно дотримуватись цих критеріїв, процесів і вимог від початку до кінця. Воно починається із закупівлі, продовжується перевіркою вхідної продукції, довготривалими стрес-тестами перед серійним виробництвом, вибірковими перевірками в процесі виробництва і закінчується фінальною перевіркою. Відгуки наших клієнтів постійно враховуються при оцінці якості та постійному вдосконаленні.
Як бачите, не можна створювати і забезпечувати якість впівсили. Крім найкращого виробничого обладнання та найсучаснішої випробувальної лабораторії, людський фактор також відіграє вирішальну роль: Наш досвід, регулярний обмін та багаторічний практичний досвід гарантують, що кожен продукт, який ви купуєте в ifm, також переконає вас. З першого дня. На весь термін служби датчика.
1000-годинний тест
Для забезпечення тривалої надійності наші датчики проходять суворе попереднє тестування
Яким був би світ без стандартів? Менш порівнянним, менш надійним менш точним. Це вірно. Але що, якщо ви хочете бути більш ніж порівнянними, надійними і точними? Що ж, у такому випадку ви встановите власну планку трохи вище, ніж вимагається загальними вимогами, і, таким чином, створите датчик, який забезпечить максимальну продуктивність у всіх мислимих, а іноді навіть у немислимих застосуваннях. Постійно.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/aktionen/campaigns-2024/food-safety/food-ifm-product-quality_comp_3by2.jpg?v=-769070055)
Як ми готуємо наші датчики до цього? Ми починаємо з інтенсивного стрес тесту:
- Кожен новий датчик повинен витримати 1000 температурних гірок без пошкоджень перш ніж він навіть отримає схвалення на серійне виробництво.
- Під час виробництва він буде піддаватися неодноразовим випробуванням продуктивності в звичайних і екстремальних умовах.
- Ми перевіримо його стійкість як в потоці, так і випадковим чином, а також більш екстремально, за допомогою спеціальних машин.
Ось як ми постійно гарантуємо, що наша продукція буде успішно відповідати вимогам, які ми до неї пред'являємо, і переконує вас у її чудових властивостях.