- Логістика
- Моніторинг стану в автоматизації складу
Моніторинг стану в автоматизації складу
Моніторинг стану обладнання з метою його захисту і його продуктивності дуже важливий при автоматизації складу, так як зупинка або зниження продуктивності машин і устаткування може мати значні негативні матеріальні і нематеріальні наслідки.
На складах і дистриб'юторських центрах моніторинг стрічкових сортувальників, сортувальників взуття, конвеєрів, високодинамічних ліфтів/систем зберігання та пошуку і т.д. для раннього виявлення зниження продуктивності або ненормальної поведінки, особливо в двигунах, шестернях і підшипниках, дуже важливий для того, щоб запобігти і уникнути незапланованих відмов або несправностей в системі, які викликають зупинки або уповільнення діяльності.
Типовими цілями при технічному обслуговуванні навантажувально-розвантажувальних систем є:
- Скоротити незаплановані простої на критичних технологічних циклах
- Виявити зростаючий ризик виходу з ладу обертового обладнання (двигунів, коробок передач, конвеєрів та підшипників)
- Зменшити каскадні ефекти через пошкоджені посилки
- Використати інформацію для визначення пріоритетів та оптимізації планування технічного обслуговування
Для досягнення цих цілей рішення, запропоновані ifm базуються на:
- Безперервний моніторинг та відстеження тенденцій в режимі реального часу
- Інтеграція в існуючу ІТ архітектуру
- Гнучкість інтеграції в існуючі контролери та ІТ архітектуру
- Створення бази для технологій Індустрії 4.0 (а не просто незалежного інструменту моніторингу)
- Просте встановлення
- Вібраційна технологія, починаючи від простого відхилення процесу до комплексного аналізу першопричин. Від простих вібропередавачів до високопродуктивних вібродіагностичних приладів.
Ми маємо більш ніж 20-річний досвід моніторингу стану та аналізу вібрації.
Ми пропонуємо ефективні та прості рішення, що супроводжуються нашим видатним рівнем сервісу та базуються на нашому багаторічному досвіді в цій технології.
Ваші переваги від наших продуктів та рішень:
Все з одних рук - ifm як системний постачальник | |
Зменшити кількість помилок - підвищити якість | |
Заощадити час - підвищити ефективність | |
Зменшити витрати | |
Післяпродажне обслуговування - доступність запасних частин по всьому світу |