Рішення для логістики
ifm є правильним партнером, коли мова йде про підвищення продуктивності, якості та безпеки, збільшення швидкості та гнучкості, зменшення кількості помилок та забезпечення моніторингу обладнання та процесів при перевезенні товарів в режимі реального часу. Коротко: Коли потрібен партнер, який завжди "Поруч з вами"!
Логістика - це переміщення товарів і людей. У багатьох секторах бізнесу логістика відноситься до того, як ресурси та продукти обробляються і переміщуються по ланцюгу поставок. Логістика означає все більше швидкості, гнучкості, ефективності, продуктивності, безпеки, якості та моніторингу. Це зростаюча потреба як для компаній, що займаються зберіганням, дистрибуцією та транспортуванням товарів, так і для компаній-виробників. Для виробничих компаній стає все більш важливим, щоб продукція і компоненти переміщувалися швидко і надійно до, під час і після виробничого процесу.
Однією з величезних і стабільних змін, що спостерігаються в останні роки, є те, що потреба в автоматизації та діджиталізації при переміщенні товарів постійно зростає.
Для підтримки компаній у досягненні вищезазначених цілей ifm пропонує широкий спектр продуктів та рішень. Наша компанія вже багато років інвестує в класичні та нові технології логістичної галузі:
- фотоелектричні, індуктивні, магнітні, ультразвукові, датчики тиску і температури
- контролери та дисплеї
- Майстри IO-Link та розгалужувачі
- шинні системи AS-i
- пасивна технологія підключення
- RFID пристрої
- Енкодери
- 1D, 2D та 3D системи технічного бачення
- датчики бачення
- датчики нахилу
- системи оцінювання та джерела живлення
- програмне забезпечення
- контроль стану за допомогою вібраційних технологій
- захисні та вимірювальні світлові сітки
...всі ці продукти, рішення та технології - у розпорядженні наших клієнтів.
Крім того, наша компанія має унікальний, професійний і пристрасний підхід до ринку ("Поряд з вами"), що разом з якістю нашої продукції, ефективністю наших виробничих підприємств і нашого ланцюга поставок, високою ефективністю нашої дистриб'юторської організації, а також компетентністю і відданістю нашої торговельної мережі робить нас партнером з високим рівнем надійності у всьому світі.
Ваші переваги від наших продуктів та рішень
Наша мета - створення довгострокових партнерських відносин з нашими клієнтами та постачальниками, заснованих на взаємному створенні цінності.
Завдяки нашим рішенням, що складаються з апаратного та програмного забезпечення, а також завдяки видатному рівню сервісу, який наша компанія та наші співробітники надають по всьому світу, наші партнери можуть: