OEE- Загальна Ефективність Обладнання

Золотий стандарт для вимірювання продуктивності виробництва.

Загальна ефективність обладнання (OEE) надає інформацію про ступінь доданої цінності обладнання. Ця сфера часто містить великий потенціал для оптимізації, наприклад, для підвищення ефективності виробничих установок і мінімізації простоїв. Визначення цього показника є складним, індивідуальним процесом, який повинен бути адаптований до кожної компанії.

Що включає в себе ОЕЕ?

До уваги беруться три фактори: доступність, коефіцієнт потужності та коефіцієнт якості. Мета - збільшити створення цінності та уникнути марнотратства. Для того, щоб надати цим значенням певного змісту, потрібен широкий аналіз даних. Для збору та аналізу даних часто використовується спеціальне програмне забезпечення.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Доступність Коефіцієнт потужності Коефіцієнт якості
  • Незаплановані збої (несправності обладнання)
  • Планові зупинки (технічне обслуговування та заміна інструменту)
  • 100% доступність означає, що процес працює протягом усього запланованого часу виробництва
  • Зупинки на холостому ходу
  • Повільні виробничі цикли
  • 100% продуктивність означає, що процес працює на максимальній швидкості
  • Виробничий брак
  • Збої при запуску (зменшений вихід)
  • 100% якість означає, що кожна вироблена одиниця придатна для використання

Як розраховується ОЕЕ?

  • Типові виробники досягають OEE від 60 до 65%.
  • Виробники світового класу досягають показника OEE на рівні 85%.
  • Значення OEE 100 % означає, що процес завжди працює на максимальній швидкості протягом запланованого виробничого часу і що всі вироблені одиниці придатні для використання.

Як я можу підвищити OEE?

Доступність:
Уникнення незапланованих простоїв. IO-Link передає всі дані, пов'язані з технічним обслуговуванням, безпосередньо і в цифровому вигляді з системи на рівень ІТ. Ми пропонуємо вам усі компоненти, необхідні для ефективного моніторингу справності ваших машин: продукти від датчика до мережевої інфраструктури та програмного забезпечення - все з одних рук.
Продуктивність:
Прозорість веде до ефективності. Чим більш комплексно ви відстежуєте показники вашого обладнання, тим ефективніше ви можете підтримувати продуктивність вашого обладнання на високому рівні і постійно виробляти продукцію високої якості та великих кількостях. Ми пропонуємо вам всі компоненти, необхідні для спрощення діалогу з вашим обладнанням, такі як високоточні датчики, цифрову передачу даних без втрат при перетворенні через IO-Link і потужне програмне забезпечення.
Якість:
Навіть незначні відхилення від запланованого процесу можуть знизити якість вироблених продуктів харчування. У найгіршому випадку буде втрачено цінну сировину та вироблені партії. Ми пропонуємо вам послідовні рішення для постійного, довгострокового аналізу всіх критичних значень у вашому виробничому процесі. Таким чином, ви можете бути впевнені, що ваша продукція завжди відповідає високим стандартам якості.
Діджиталізація від датчика до хмари:
Обробка децентралізованої інформації централізовано. Ми пропонуємо вам рішення, за допомогою яких ви можете збирати інформацію з датчиків з обладнання, попередньо обробляти її, а потім передавати в хмарні системи для централізованої та спільної оцінки навіть без проміжних контролерів і ПК, і все це без необхідності прямого підключення до мережі компанії. Захистіть ваше виробництво продуктів харчування завдяки інтелектуальним сповіщенням і прозорим даним, доступним у будь-який час і в будь-якому місці.
Відстежуваність:
Рішення для автоматизації також можуть допомогти гарантувати безпеку харчових продуктів у логістичному процесі. За допомогою унікальних кодів сировину, таку як фрукти, овочі та зерно, можна відстежити на шляху від урожаю до кінцевого споживача. Прозорі ланцюги постачання гарантують необхідну якість, а також підвищують довіру споживачів до продукції.