• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. moneo: IIoT платформа
  2. Продукти
  3. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect: комунікаційний інтерфейс


SOUTHBOUND
За допомогою moneo edgeConnect пристрої та джерела даних можуть бути підключені до moneo OS. Наприклад, ifm IO-Link майстер з підключеними IO-Link датчиками або діагностична електроніка для вібрації може зчитуватися ifm разом з підключеними датчиками. moneo edgeConnect, таким чином, забезпечує передачу даних з рівня машини і перетворює їх в читабельну інформацію для обробки в поточних і майбутніх додатках та застосуваннях moneo. Зростаючу кількість ifm,пристроїв можна підключити через ifm IoTCore роз'єм, включаючи вибрані базові станції для бездротового підключення датчиків.

NORTHBOUND
Використовуючи відповідні роз'єми, moneo edgeConnect може навіть надсилати дані процесу та розраховуванні значення, зібрані в moneo, в хмару або іншу сторонню систему. Тікети, згенеровані moneo, також можуть бути надіслані до цільової системи з відповідною конфігурацією. Крім того, OPC UA сервер може зробити дані з moneo доступними для системи з OPC UA клієнтом.


Таким чином, moneo edgeConnect будує мости між виробничими системами та системами автоматизації, внутрішніми інформаційними системами та хмарними платформами.

Наразі moneo edgeConnect підтримує збір даних з пристроїв ifm, таких як IO-Link майстри (AL 13/19, див. технічні вимоги), діагностична електроніка для датчиків вібрації (VSE), програмні агенти ifm та вибрані системи з ifm IoTCore інтерфейсом. Більш того, moneo дозволяє передавати дані на хмарні платформи Amazon AWS і Microsoft Azure та інші сторонні системи через MQTT або OPC UA сервер. Інші конектори знаходяться в стадії розробки.

Отримайте пораду від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша ifm команда системних продажів буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.