Гарантія якості на традиційній ґуральні Steinhauser: Підходить для Індустрії 4.0 завдяки ifm
Підходить для Індустрії 4.0 завдяки ifm
Ґуральня Steinhauser існує в місті Крессбронн на березі озера Констанц з 1828 року і досі перебуває в сімейних руках. У 1996 році компанія Steinhauser провела оновлення і тепер керує технічно найсучаснішою укупорювальною ґуральнею в Європі, яка з 2021 року використовує датчики та програмне забезпечення moneo для моніторингу та підтримки.
Таким чином, забезпечення якості ідеально контролюється і підтримується для забезпечення високих стандартів відзначеної нагородами продукції.