- moneo: IIoT платформа
- Випадки використання
Вимірювання споживання через імпульсні виходи або інтерфейс S0, використовуючи moneo RTM
Оптимізоване споживання енергії завдяки автоматизованому обліку споживання
З невеликими зусиллями і без втручання в існуючі системи, дані про споживання можуть бути записані і використані для оптимізації енергоспоживання: З одного боку, показується потенційна економія енергії, з іншого боку, стає очевидним, де енергія витрачається даремно.
Багато лічильників або датчиків мають імпульсні виходи або S0 інтерфейсиякі можна використовувати для автоматичного обліку споживання. Зокрема, лічильники тепла, лічильники електроенергії, лічильники води, датчики потоку та лічильники газу мають інтерфейси S0.
Початкова ситуація:
Облік споживання сьогодні є звичайною практикою в багатьох секторах промисловості, але в багатьох випадках ще не став автоматичним. Це означає, що немає централізованого оцінювання індивідуального споживання, пікового споживання або суми всього споживання. У неробочий час може виникнути додаткове ненавмисне споживання, яке неможливо визначити. Неможливо також визначити фактори, що впливають на вартість енергоспоживання.
Мета проекту:
Для оцінки, оптимізації та зниження витрат на загальне споживання енергії необхідний автоматичний облік споживання.
- Централізована візуалізація всіх даних про споживання
- Аналіз споживання
- Кілька лічильників об'єднуються в один загальний лічильник
- Визначення факторів витрат, пов'язаних з енергією
- Облік споживання в неробочий час
- Визначення пікових періодів споживання
Впровадження:
На додаток до обраних лічильників або датчиків, для реалізації такого проекту необхідні наступні основні компоненти:
- IO-Link модуль лічильника (DP2302)
- IO-Link майстер (наприклад AL1350)
- Джерело живлення 24В (наприклад, DN4011)
- З’єднувальний кабель M12 (наприклад, EVC014)
- з'єднувальний кабель зі штекером (наприклад, EVC076)
Модуль лічильника виявляє імпульси та підсумовує їх. Це значення лічильника передається до IO-Link майстра через IO-Link, а потім обробляється moneo RTM.
Результат:
Прозоре споживання енергії завдяки moneo RTM. Візуалізація загального споживання також дає змогу виявити поглиначів енергії. Це, в свою чергу, економить витрати та енергію. Оцінка пікових навантажень означає більшу надійність планування.
У підсумку:
Загалом, це ефективний внесок у енергетичний перехід, оскільки втрати енергії можна виявити та уникнути.
Приладова панель надає швидкий огляд усіх значень споживання. Різні елементи візуалізації пропонують чітке та стисле представлення відповідних значень споживання. У наступному прикладі це проілюстровано двома лічильниками електроенергії, які вимірюють споживання лінії 1 та лінії 2. За допомогою функції Розрахункові значення було визначено загальне споживання, яке можна відобразити додатково:

- Енергоспоживання лінії 1
- Енергоспоживання лінії 2
- Загальне споживання (лінії 1 + 2)
moneo постійно зберігає дані у фоновому режимі. Це дозволяє детально проаналізувати значення споживання на більш пізньому етапі. Гнучкий аналіз дозволяє користувачам порівнювати різні дані процесу. Таким чином, можна легко визначити пікові періоди споживання. Ці знання можуть бути використані для оптимізації.

IO-Link адаптер передає виявлені імпульси до системи moneo. Функція Розрахункові значення перетворює їх на дані процесу, які можна негайно використовувати.
Приклад 1: розрахунок споживання в кВт-год на основі підрахованих значень імпульсів
DP2302 має два лічильники (головний лічильник та лічильник партій). Максимальний діапазон підрахунку головного лічильника - від 0 до 99,999,999. Якщо максимум перевищено, він обнуляється, а лічильник партій збільшується на одиницю. Це дає можливість рахувати значення > 99,999,999. Лічильник партій повинен бути включений в розрахунок. У цьому прикладі 1 імпульс відповідає 1 Вт-год. Таким чином, лише з головним лічильником можна підрахувати до 99 999 кВт-год (= 99,999,999 імпульсів). З лічильником партій діапазон підрахунку може бути збільшений в 9 999 разів (приблизно 999 млн кВт-год = 999 МВт-год).
Споживання електроенергії (кВт-год) = ((Лічильник партій * 99,999,999) + Головний лічильник) / 1,000

- Джерело даних головний лічильник
- Джерело даних лічильник партій
- Константа 99,999,999
- Множення лічильника партій на максимальне значення головного лічильника
- Додавання лічильник партій + головний лічильник
- Константа для переведення Вт-год у кВт-год
- Ділення значення лічильника на константу 1
- Загальне споживання в кВт-год
Приклад 2: підсумовування декількох лічильників для отримання загального споживання

- Джерело даних лічильник лінії 1
- Джерело даних лічильник лінії 2
- Додавання значень (лінія 1 + лінія 2)
- Загальне споживання в кВт-год