- moneo: IIoT платформа
- Випадки використання
Обслуговування деталей, що зношуються, за кількістю за допомогою moneo RTM
Під час складання датчиків тиску на робочій станції деталі для датчиків тиску тиснуть за допомогою автоматичної машини для тиснення. Штамп для тиснення особливо схильний до зносу. Рівень зносу в першу чергу залежить від кількості оброблених заготовок.
Початкова ситуація:
До впровадження moneo RTM зношувані деталі обслуговувалися і замінювалися з фіксованими 4-тижневими інтервалами. Інколи машина для тиснення виходила з ладу через те, що відповідні частини замінювали занадто пізно. Це призводило до додаткових витрат. В інших випадках штамп для тиснення можна було б використовувати довше.
Мета проекту:
Метою було впровадження нової стратегії технічного обслуговування. Замість фіксованого 4-тижневого інтервалу технічного обслуговування, штамп для тиснення мав замінюватися залежно від його стану. Датчик положення та міні-контролер були використані для виявлення та підрахунку кількості операцій тиснення. Після заміни мала бути можливість перезавантажити лічильник через вхід.
Крім того, поточний стан повинен був візуалізуватися в moneo RTM, а відділ технічного обслуговування повинен був отримувати автоматичне повідомлення електронною поштою (попередження/сигнал тривоги) при досягненні певного значення лічильника, інформуючи їх про необхідність заміни штампу для тиснення.
Впровадження:
moneo встановлений на центральному сервері в існуючій ІТ інфраструктурі ifm prover gmbh та необхідні програмні модулі, такі як moneo RTM активовані.
Для виявлення операцій тиснення датчик положення (IQ2002) був встановлений. Він демпфується, коли ящик машини закритий.
Виявлені операції тиснення підраховуються в міні контролері Siemens LOGO!. Контролер LOGO! має дві функції. Перша функція полягає в поступовому збільшенні лічильника при виявленні позитивного краю на відповідному вході (I1). Друга функція полягає в тому, щоб уможливити скидання лічильника до 0 шляхом встановлення іншого входу (I2).
Універсальний інтерфейс даних LR Agent з'єднує міні контролер Siemens LOGO! з програмним забезпеченням moneo RTM, забезпечуючи централізований запис і візуалізацію поточного значення лічильника. Значення процесу циклічно зчитується з контролера і передається в moneo RTM через IoT ядро ifm. Потім користувач може налаштувати порогові значення і правила обробки квитків, щоб автоматично сповіщати технічний персонал про перевищення значення лічильника.
Результат:
Шляхом переходу на нову стратегію технічного обслуговування всі поставлені цілі досягнуті.
У підсумку:
moneo RTM допомогла оптимізувати процеси, усунути простої та заощадити ресурси.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_01_systemubersicht.png?v=-2051341535)
- Датчик положення (IQ2002)
- Ключовий перемикач для скидання лічильника
- Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)
На приладовій панелі додаток візуалізується за допомогою попередньо визначених дисплеїв інструментів. Цими зображеннями можна ділитися з усіма користувачами moneo. Користувачі також можуть легко створювати власні приладові панелі, використовуючи drag & drop. Тут поточне значення лічильника відображається у вигляді гістограми. Світлофорний дисплей показує поточний стан. Формат відображення значень процесу можна індивідуально налаштувати в межах порогового діапазону.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_02_dashboard.png?v=-2051339569)
- Поточне значення лічильника у вигляді гістограми
- Світлофорне відображення значень попередження та сигналу тривоги
Порогові значення попередження та сигналу тривоги встановлюються через граничні значення:
- Значення лічильника < 4,800 = ok
- Значення лічильника > 4,800 = попередження
- Значення лічильника > 5,000 = сигнал тривоги
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_03_threshold.png?v=-2051328472)
Майстер правил обробки квитків дозволяє легко визначити дії, які будуть виконуватися при виникненні попереджень і тривог. У цьому випадку про необхідність заміни необхідно повідомити службу технічного обслуговування, коли спрацьовує порогове значення попередження. Якщо штамп тиснення не буде замінено і значення лічильника не буде скинуто протягом визначеного періоду між попередженням і тривогою, додаткове повідомлення на електронну пошту надсилається відповідальним особам на виробництві, щойно буде досягнуто порогового значення тривоги.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_04_ticketprocessing.png?v=-2051326449)
- Визначення порогових значень (5) та джерел даних (6)
- Визначає, яке правило застосовується
- Визначає терміновість попередження або сигналу тривоги
- Визначає одержувачів електронної пошти
- Визначення відповідних порогових значень
- Визначення відповідних джерел даних
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_05_mail.png?v=-2051331754)
Електронний лист, згенерований у moneo вже містить інформацію про квиток:
- Джерело даних, на яке вплинуло
- Значення, яке перевищено або не досягнуто
- Пріоритетність квитка
- Позначка часу