Кабельні з'єднання у вологих приміщеннях з Ethernet, D-код

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (зіркова четвірка) для харчової промисловості
- Без галогенів і без силікону
- Контурна гайка з покращеним зчепленням забезпечує оптимальне ущільнення навіть у разі затягування вручну
- Постійний захист від вібрації з контуром зуба пилки
- Рівень захисту: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (зіркова четвірка)
ecolink M12 для гігієнічних і вологих приміщень у харчовій промисловості
Більшість застосувань потребують спеціальних рішень. Тільки високоякісні матеріали, безпечні виробничі процеси та бездоганний монтаж ведуть до успіху в довгостроковій перспективі. Асиметрично діючий захист від вібрації утримує різьбову втулку в її положенні, гарантуючи оптимальне та постійне ущільнення. Високоякісні матеріали, спеціально адаптовані до застосування, і інтенсивний контроль під час і після виробництва гарантують максимальні стандарти якості.