Монітор Plug and Play для кращого огляду
Надійний 7" TFT монітор для мобільних пристроїв для універсального відображення аналогових відеосигналів
- Універсальне відображення аналогових відеосигналів
- Водонепроникний корпус зі ступенем захисту IP 66 / IP 67
- Відеосистема PAL/NTSC
- Пряме підключення до 2 або 4 камер через відеоперемикач
- Напруга живлення 18...30 В постійного струму
Монітор Plug and Play для кращого огляду
Для більшості мобільних машин огляд на 360° або принаймні спостереження за сліпими зонами були б неможливі без систем моніторів камер. Крім надійних камер O2M2 і O3M2, ifm тепер пропонує відповідні монітори plug and play.
Оптимізовано для мобільних машин
Серія водонепроникних моніторів автоматично адаптується до різних умов навколишнього освітлення. Дисплей WVGA має автоматичне регулювання яскравості з регульованим перемиканням день/ніч. Усі налаштування можна виконати через комплексне сервісне меню, напр. автоматичне перемикання камери, коли водій показує або їде заднім ходом. У поєднанні з інтелектуальною 3D-камерою O3M2 монітор також можна використовувати для вказівки на перешкоди на шляху або відображення інформації про транспортний засіб (надається через шину CAN).
Особливості та переваги
Простий у використанні
Попередньо налаштована система вимагає лише напруги живлення, щоб бути готовою до використання. Камери підключаються через роз'єми М16, автоматично розпізнаються і відразу видають зображення на монітор. Для стандартної роботи конфігурація не потрібна.
Міцна конструкція
Серія моніторів виготовлена з алюмінію та пластику, стійкого до ударів і погоди. Вони підходять для використання в кабінах вантажівок, кранів і автонавантажувачів, а також у відкритих кабінах будівельних машин. Усі системи мають захист від зниженої напруги, перенапруги та зворотної полярності.
Великі параметри налаштування
Сервісне меню пропонує багато варіантів налаштування для ідеальної інтеграції в мобільні машини. Через цифрові входи можна, наприклад, автоматично активувати камери. Фонове освітлення можна вільно й автоматично регулювати відповідно до навколишнього освітлення за допомогою фотоелектричного датчика. Значення яскравості та контрастності можна встановити вручну. Оптимальна видимість у темряві завдяки червоному або синьому нічному режиму. Крім того, можна відображати горизонтальні та вертикальні опорні лінії або сітку, напр. як допомога в позиціонуванні або паркуванні.