• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Тепер все в одному пристрої RFID:

Компактний блок читання/запису RFID з інтегрованою антеною RFID-HF, оцінкою та інтерфейсом CANopen для надійної ідентифікації ідентифікаційних міток

  • Надійна ідентифікація ідентифікаційних тегів на носіях деталей і виробах
  • Міцний корпус для техніки складання, транспортування та транспортування
  • Додаткове вирівнювання сенсорної поверхні в п'яти різних положеннях
  • Високий рівень захисту IP 67 та IP 69K для використання в суворих промислових умовах

Легке встановлення та застосування
Для зчитування/запису RFID DTC510 не потрібен звичайний блок оцінки. Цей пристрій поєднує в собі HF-антену RFID, електроніку та інтерфейс CANopen в одному компактному корпусі. Це позбавляє від необхідності складної електропроводки. Відповідний файл ESD забезпечує швидку та просту інтеграцію в системи керування вищого рівня за допомогою головного CANopen. Антену можна налаштувати в п'яти різних напрямках. Це означає, що для механічного монтажу немає обмежень. Типовими застосуваннями є, наприклад, відстеження продукції, контроль матеріальних потоків і відстеження. Крім того, надійна конструкція зі ступенем захисту IP 67 і IP 69K дозволяє використовувати його в суворих промислових умовах.

Приклади застосування

Відстеження продукту
DTC510 можна, наприклад, використовувати для зберігання номера носія заготовки на ідентифікаційних мітках у управлінні виробництвом. Це гарантує, що потрібний продукт буде в потрібному місці в потрібний час.

Контроль потоку матеріалів
Систему RFID можна використовувати для перевірки наявності потрібного матеріалу в потрібній кількості та якості в потрібному місці в потрібний час.

Відстеження
Відстеження є важливим інструментом контролю та оптимізації виробництва. RFID і DTC510 надають дані, які надсилаються на контролер або в базу даних.