Головний стартовий набір IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-starterkit-io-link-zz1100-2240x1260-01.jpg?v=1735023930)
За допомогою цього комплексного стартового набору ви можете негайно перевірити переваги датчиків IO-Link прямо на своєму столі
- 4-портовий майстер IO-Link з інтерфейсом PROFINET
- Джерело живлення 230В/24В
- LR DEVICE (USB-накопичувач) Програмне забезпечення для налаштування параметрів IO-Link
- Фотоелектричний датчик відстані IO-Link
- Кабель Ethernet M12/RJ45, 0,5 м
- Кабель датчика M12/M12, 0,6 м
Стартовий набір IO-Link master
За допомогою цього стартового набору ви можете просто спробувати переваги наших датчиків IO-Link прямо на своєму столі. Перетворіть двійковий фотоелектричний датчик відстані, який передає лише точку перемикання 1 або 0 на платі цифрового входу, на інтелектуальний датчик і навіть вимірюйте відстань до об’єкта. Крім того, майстер IO-Link і датчик IO-Link можна налаштувати за допомогою інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для налаштування параметрів IO-Link. Більше не потрібна складна настройка параметрів на дисплеї датчика. Децентралізований майстер IO-Link служить шлюзом між інтелектуальними
датчиками IO-Link і польовою шиною PROFINET. Це означає, що також можна налаштувати просте з’єднання PROFINET, напр. до контролера Siemens.