Тепер все в одному пристрої RFID:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dtc510-2240x1260-01.jpg?v=-2064648136)
Компактний блок читання/запису RFID з інтегрованою антеною RFID-HF, оцінкою та інтерфейсом CANopen для надійної ідентифікації ідентифікаційних міток
- Надійна ідентифікація ідентифікаційних тегів на носіях деталей і виробах
- Міцний корпус для техніки складання, транспортування та транспортування
- Додаткове вирівнювання сенсорної поверхні в п'яти різних положеннях
- Високий рівень захисту IP 67 та IP 69K для використання в суворих промислових умовах
Легке встановлення та застосування
Для зчитування/запису RFID DTC510 не потрібен звичайний блок оцінки. Цей пристрій поєднує в собі HF-антену RFID, електроніку та інтерфейс CANopen в одному компактному корпусі. Це позбавляє від необхідності складної електропроводки. Відповідний файл ESD забезпечує швидку та просту інтеграцію в системи керування вищого рівня за допомогою головного CANopen. Антену можна налаштувати в п'яти різних напрямках. Це означає, що для механічного монтажу немає обмежень. Типовими застосуваннями є, наприклад, відстеження продукції, контроль матеріальних потоків і відстеження. Крім того, надійна конструкція зі ступенем захисту IP 67 і IP 69K дозволяє використовувати його в суворих промислових умовах.
Приклади застосування
Відстеження продукту
DTC510 можна, наприклад, використовувати для зберігання номера носія заготовки на ідентифікаційних мітках у управлінні виробництвом. Це гарантує, що потрібний продукт буде в потрібному місці в потрібний час.
Контроль потоку матеріалів
Систему RFID можна використовувати для перевірки наявності потрібного матеріалу в потрібній кількості та якості в потрібному місці в потрібний час.
Відстеження
Відстеження є важливим інструментом контролю та оптимізації виробництва. RFID і DTC510 надають дані, які надсилаються на контролер або в базу даних.