Магнітні датчики для максимальної безпеки
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_mn-2240x1260-01.jpg?v=1568656513)
Для безконтактного моніторингу дверей – простий монтаж, можливе приховане встановлення за нержавіючою сталлю
- Активація з різних напрямків сприяє установці
- Сховайте за нержавіючої сталі для покращеного захисту від несанкціонованого доступу
- З’єднайте послідовно та визначте, які двері відкриті
- Відповідає новому опису інтерфейсу CB24I від ZVEI
- Відповідає найвищому рівню безпеки відповідно до ISO 13849-1 і SILCL 3 відповідно до IEC 62061
Безконтактний контроль дверей
Магнітні датчики дозволяють контролювати стан дверей безконтактно. * Може досягати PL e згідно з ISO 13849-1 і SILCL 3 згідно з IEC 62061 при використанні з відповідними блоками оцінки.
Просте підключення
Різні версії підключення з кабелем, роз’ємом M8 (4-контактний) і роз’ємом M12 (4-контактний) забезпечують стандартизоване підключення. Завдяки схваленням UL і EAC ваша машина може використовуватися в усьому світі без жодних проблем.
Легке встановлення
Стандартні конструкції в малій і великій версії забезпечують різноманітне застосування, навіть якщо місця мало.
Безпечне підключення
У поєднанні, наприклад, з реле G1501S або монітором AC041S, датчики мають схвалення TÜV до SILCL 3 і PL e. Цей рівень безпеки також можна досягти за допомогою ifm SmartPLC, наприклад AC422S.
Які двері відкриті?
Датчики з 3 контактами (сигнальний контакт) забезпечують можливість послідовного підключення інформації про те, які двері були відкриті. Є 2 контакти для схеми безпеки і додатковий сигнал для незахищеного контролера.
Кращий захист від несанкціонованого доступу
Оскільки датчики можуть дивитися крізь нержавіючу сталь або алюміній, можливе приховане встановлення, що покращує захист від несанкціонованого доступу.
Надійна установка
Завдяки металевому посиленню на монтажних отворах MN5xxS можлива безпечна та надійна установка датчика.
Висока продуктивність
Стабільні характеристики перемикання завдяки широкому графіку вмикання/вимкнення. До датчика можна підходити за допомогою кодованого актуатора з різних сторін.