Підходить для гігієнічних і вологих приміщень
роз’єм ecolink M12, кодований А, із запатентованим інноваційним механізмом розвантаження, а також високоеластичним ущільненням
- Інноваційне розвантаження
- Високоеластичний ущільнювач
- Перевірена технологія ecolink
- Стійкість до ударів і вібрації
- Рівень захисту: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Легко правильно зібрати
- Без галогенів і без силікону
Надійна герметизація – навіть у разі інтенсивного руху кабелю
Особливою проблемою є надійна та постійна герметизація кабелю. Завдяки цій інноваційній і запатентованій технології, розвантажувач від натягу та ущільнення кабелю строго відокремлені один від одного, розвантаження від натягу гарантується за допомогою надзвичайно міцного тристороннього кулькового затискача, який надійно затискає кабель навіть у разі інтенсивного розтягування. Високоеластичний кабельний ущільнювач розташований безпосередньо біля входу кабелю, щоб запобігти будь-якому забрудненню через проникнення бруду. Високоеластичний матеріал запобігає деформації оболонки кабелю і надійно герметизує навіть при інтенсивному русі кабелю.
Просте та безпечне кріплення
Ці роз’єми також оснащені відмінно перевіреною технологією ecolink, яка дозволяє надійно та вручну з’єднувати M12 з пристроєм без використання інструментів.