PMD датчик відстані для точного вимірювання з точністю до міліметра
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
Компактний незалежний від кольору лазерний датчик зі стандартною різьбою M18 – наявність деталей, напр. Ущільнювальні кільця та їхнє правильне встановлення можна перевірити
- Невеликий компактний дизайн зі стандартною різьбою M18 і технологією часу польоту
- Точне вимірювання відстані до найближчого міліметра
- Значення відстані відображається на 2-кольоровому дисплеї та надсилається через IO-Link
- Просте налаштування за допомогою 3 кнопок або IO-Link
Точний датчик відстані ToF для вимогливих додатків
Завдяки інноваційному вбудованому в мікросхему принципу часу прольоту з технологією PMD (пристрій фотонного змішування) цей датчик пропонує всі можливості дуже точної вимірювальної системи. Інформація про відстань може визначити наявність частин або їх правильну установку, напр. якщо ущільнювальне кільце встановлено чи ні. Чудова стійкість до відбиття та придушення фону разом із високим надлишковим посиленням забезпечують надійну роботу. Технологія PMD OGD значно перевершує звичайні лазерні датчики дифузного відбиття. OGD Precision доступний з надзвичайно маленькою світловою точкою на відстані 300 мм для виявлення дуже дрібних частин.
Просте використання
Точку перемикання можна легко встановити з точністю до міліметра за допомогою трьох робочих клавіш або альтернативно через IO-Link, що також дозволяє зчитувати поточне значення відстані.