- Новини продукції
- Датчики
- Мехатронні датчики потоку, розроблені спеціально для масел
Мехатронні датчики потоку, розроблені спеціально для масел

Точні вимірювані значення завдяки спеціальному налаштуванню на масло для об'ємної витрати до 200 л/хв і вбудованому вимірюванню та регулюванню температури
- Спеціально налаштований на масло для отримання оптимальних результатів вимірювання
- Об'ємна витрата до 200 л/хв
- Вбудоване вимірювання та компенсація температури
- Стійкість до тиску до 100 бар
- Передача виміряного значення без втрат при перетворенні та просте налаштування через IO-Link
- Не потрібні довжини вхідних і вихідних труб
Кілька застосувань
Для різних носіїв потрібні різні характеристики сенсора. Завдяки новому мехатронному датчику потоку, розробленому спеціально для олив, ifm забезпечує ідеальне поєднання точності, швидкості та адаптованості до застосування. Це також підвищує економічну ефективність.
Висока продуктивність
Завдяки складному регулюванню, що виконується під час виробництва, і використанню механічних частин, що відповідають специфікі масла, новий датчик не тільки забезпечує точні вимірювані значення для обраної кривої масла. Він також відрізняється вбудованою температурною компенсацією. ifm також пропонує індивідуально розроблені спеціальні агрегати для певної в’язкості масла, напр. в авіаційній промисловості.