RFID-антени з IO-Link для різноманітних застосувань
Надзвичайно гнучкий щодо налаштування параметрів, діагностики та обробки даних, а також ідеальний вибір для завдань ідентифікації з малими обсягами даних
- Багато версій агрегатів для різних застосувань
- Гнучке налаштування параметрів, діагностика та обробка даних завдяки IO-Link
- Ідеально підходить для завдань ідентифікації з невеликими обсягами даних
- Легка візуалізація параметрів антени за допомогою LR DEVICE або IO-Link master через IODD
Застосування
Завдяки легкій інтеграції через IO-Link нові антени RFID підходять для широкого спектру застосувань. Вони ідеально підходять для використання для ідентифікації носіїв деталей у конвеєрній техніці, оскільки потрібно передати лише невелику кількість даних. У верстатах, магазини та формовані деталі можна виявити за допомогою RFID та IO-Link. Це скорочує тривалість циклу та збільшує кількість виробництва. У автомобільному виробництві компоненти кузова або двигуни порівнюються з номерами замовлення через RFID, щоб контролювати етапи обробки або перевіряти остаточне складання.
Переваги рішень RFID від ifm:
ifm пропонує найбільший асортимент датчиків IO-Link на ринку. Тепер асортимент доповнюють нові антени RFID. Антени RFID призначені для підключення до головних пристроїв IO-Link. Ці майстри пропонують до восьми розеток M12 для підключення RFID-антен IO-Link. Залежно від версії, головні пристрої IO-Link мають інтерфейс EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP або PROFINET для зв’язку з ПЛК. Надійна конструкція антен зі ступенем захисту IP 67 та IP 69K дозволяє використовувати їх у важких промислових умовах. Можна використовувати всі RFID-мітки відповідно до ВЧ-стандарту ISO 15693.
Ширина даних
Ширина даних процесу в образі процесу становить 32 байти. Ширина даних користувача в образі процесу становить 28 байт на вході та виході.
Функції IO-Link
- Завантаження/скачування параметрів для заміни пристрою
- Зчитування UID транспондерів
- Читання та запис даних користувача транспондера
Додаткові функції IO-Link:
- Індикація біта наявності тега
- Антена ввімкнення/вимкнення
- Час зберігання даних регулюється