Система UHF RFID з вбудованою антеною та великою дальністю
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
З інтегрованим веб-сервером для налаштування, діагностики та моніторингу, а також інтерфейсом TCP/IP - регульований діапазон до 3 м для кількох тегів одночасно
- Інтегрований веб-сервер для налаштування, діагностики та моніторингу
- Інтеграція в ІТ-системи через інтерфейс TCP/IP
- Регульована дальність до 3 м для кількох транспондерів одночасно
- На антену не впливає встановлення в металевому середовищі
- Система RFID UHF EPC Global – Gen2, ISO/IEC 18000-63
Далекоглядне рішення RFID
Компактна система UHF RFID підходить для застосувань, які вимагають великих радіусів дії. Зручно: Блок оцінки та антена вбудовані в один компактний корпус. Це економить простір і спрощує монтаж. У матеріальній логістиці, наприклад, пристрій може визначити, чи доступний потрібний матеріал у необхідній кількості для виробничого замовлення. Систему можна використовувати для перевірки припливу та відтоку в складських приміщеннях з високими стелажами. Пристрій також можна використовувати для контролю рослин. Він зчитує специфічні для продукту параметри машини з ідентифікаційного тегу, прикріпленого до продукту. Індивідуальне налаштування машини допомагає підвищити продуктивність і уникнути простоїв.
Переваги рішення UHF RFID компанії ifm:
Надійна антена з можливістю розширення
блок оцінки та інтерфейс TCP/IP інтегровані в один компактний міцний корпус зі ступенем захисту IP 67 / IP 69K. Це робить систему ідеальною для використання в суворих промислових умовах.
Потужна антена
Завдяки внутрішній антені з круговою поляризацією пристрій можна встановити в металевих корпусах без погіршення прийому.
Вбудований веб-сервер
Блоки читання/запису мають вбудований веб-сервер. Користувачі можуть увійти за допомогою HTTP-адреси, щоб отримати повний доступ до пристрою.
Універсальний інтерфейс
Компактний пристрій UHF RFID ідеально підходить для прямого підключення до ПК, промислових ПК або ПЛК, які не мають стандартизованого інтерфейсу польової шини.
Додаткові цифрові входи
Пристрій має два додаткових цифрових входи та виходи, напр. для керування світловою вежею.
Світлодіоди стану
5-значний світлодіодний гістографічний дисплей показує значення RSSI (потужність сигналу). Це візуалізує відстань мітки.
Застосування
DTE804 ідеально підходить для трасування та відстеження програм, наприклад:
- відстеження товару
- управління доступом
- управління активами
- відстеження матеріалу
- складальні станції
Переваги:
- підвищення продуктивності праці
- дотримання термінів доставки
- управління рухом матеріалу
- уникнення простоїв
- збільшення часу безвідмовної роботи