- Новини продукції
- Датчики
- Перевищення лімітів: найкращий витратомір у своєму класі
Перевищення лімітів: найкращий витратомір у своєму класі
- Висока точність для постійної надійності процесу
- Нова конструкція вимірювальної труби зменшує втрати тиску
- Оптимізована конструкція дозволяє паралельно встановлювати в стандартних розподільних коробках і пропускати довжину вхідних і вихідних труб
- Ідеально підходить для високих температур процесу до 90 °C
Покращена продуктивність завдяки IO-Link
- Зменшення витрат на налаштування та обладнання завдяки IO-Link

Точний моніторинг процесів
Завдяки оптимізованій вимірювальній трубі новий магнітно-індуктивний витратомір серії SM тепер охоплює діапазони вимірювань до 150 л/хв. Окрім витрати, вимірюється температура та загальна кількість.
Стійкість до високих температур, незважаючи на компактні розміри
Стійкість до високих температур до 90 °C дозволяє працювати в складних умовах, таких як печі, де охолоджуюча вода досягає дуже високих температур.
Швидке налаштування та просте використання
TFT-дисплей показує кілька значень процесу одночасно, два окремих світлодіоди точки перемикання та додаткова зміна кольору забезпечують ідеальний огляд. У поєднанні з інтуїтивно зрозумілим керуванням за допомогою 3 кнопок пункти меню, що самі пояснюються, значно скорочують час налаштування датчика.
Переваги та користь для клієнтів
Надійність процесу та моніторинг енергії
Перегрів інструментів, зварювальних пістолетів або печей призводить до підвищеного зносу та, зрештою, до простою виробництва. Постійний моніторинг водяного охолодження забезпечує надійність процесу в додатках, що вимагають інтенсивного охолодження. Для цього витратомір типу SM відрізняється високою точністю та вбудованим вимірюванням температури. У поєднанні з лічильником загальної кількості (функція суматора) також можна реалізувати надійний моніторинг енергії.
Потужність насоса може бути зменшена завдяки мінімізації втрати тиску
Оптимізована конструкція вимірювальної труби зі збільшеним внутрішнім діаметром зменшує падіння тиску. Перевага: Потужність насоса можна зменшити. Це економить витрати на електроенергію.
Зменшення витрат на налаштування та обладнання завдяки IO-Link
Кілька параметрів вимірювання (потік, температура, загальна кількість) можна оцінити в контролері лише за допомогою одного входу. Зменшується кількість точок вимірювання, електропроводки та плат входів ПЛК, що економить витрати. Вбудована функція моделювання спрощує налаштування. Датчики можуть бути інтегровані в контролер і перевірятися без роботи установки.
Тонкий дизайн, оптимізований для стандартних розподільних коробок
Щоб окремо контролювати окремі лінії охолодження, одночасно використовується кілька витратомірів. Їх тонка конструкція з ідеальним положенням для встановлення та оптимізованим для практичного використання положенням роз’єму робить непотрібними складні трубопроводи та переміщення датчиків. Це дозволяє використовувати стандартні водорозподільники з внутрішнім діаметром 50 мм. Ще одна характеристика: Немає потреби в довжині вхідних і вихідних труб перед і після датчика. Це забезпечує максимальну гнучкість планування та монтажу установки.
Приклади застосування
Машина для лиття під тиском
Кількість охолоджувальної води та температура є ключовими факторами, коли йдеться про якість кінцевого продукту. Засмічення необхідно виявити без зволікання. Це забезпечується датчиком потоку SM.
Система загартування
Під час загартування слід дотримуватися кривих охолодження заготовок. Це робиться шляхом подачі певної кількості охолоджувальної води на попередньо нагріту заготовку. SM виявляє потенційне засмічення, забезпечуючи постійну високу якість продукту.
Верстати
Постійна подача охолоджувальної води забезпечує постійну якість і продовжує термін служби інструменту. Стружка може забити труби охолоджуючої води. SM вчасно виявляє це і запобігає перегріву інструментів.
Конструкція духовки
Відсутність охолоджуючої води може призвести до небезпечного підвищення температури в духовці. SM контролює кількість і температуру охолоджувальної води до 90 °C. Дорогі простої через перегрівання залишилися в минулому.