1. Новини продукції
  2. Промисловий зв'язок
  3. io-key

io-key

Час займатися творчістю!
Мінімум вимог, максимум вигоди: 24 В і мобільна мережа – це все, що потрібно io-key для роботи. Якщо обидва доступні, IoT-шлюз надсилає дані безпосередньо з датчиків IO-Link у хмару. Для io-key не має значення, чи знаходиться він у морському контейнері, у силосі посеред гектарів ріллі чи у віддаленій машині далеко від існуючої ІТ-інфраструктури.

Іншими словами: З io-ключем IIoT завжди там, де вам це потрібно. Це відкриває нові можливості для моніторингу процесів – і інноваційні підходи для покращення обслуговування клієнтів.

Чому io-key?

Більший час безвідмовної роботи машини Зниження експлуатаційних витрат Plug & Play Нова бізнес-модель
Завдяки моніторингу віддалених точок вимірювання можна уникнути простою машини Операційні витрати стають легко прозорими завдяки реєстрації ключових показників ефективності виробництва Просте та інтуїтивно зрозуміле використання передавання даних, хмарної панелі керування та функції сигналізації Інфраструктура не потрібна для легкого впровадження нових бізнес-моделей

 

Контроль і технічне обслуговування машин і обладнання

Прогнозне технічне обслуговування

  • Завчасна передача інформації про стан рослин
  • Профілактичні заходи можна вжити на ранній стадії завдяки швидкому потоку інформації

Vorteile

  • Планування ремонтних заходів
  • Більший час безвідмовної роботи машини
  • Конкурентні переваги в порівнянні з традиційними машинами / обладнанням

Моніторинг рівня та оптимізація логістики

Моніторинг рівня

  • Контроль рівня віддалених резервуарів або силосів
  • Постачальники можуть гарантувати підтримку силосів на оптимальному рівні за допомогою автоматичного сповіщення електронною поштою

Переваги

  • Надійний дистанційний контроль рівня
  • Оптимізація процесу та економія коштів завдяки кращому плануванню технічного обслуговування, доставки чи утилізації
  • Інтеграція в існуючу ІТ-інфраструктуру не потрібна

Вирішення проблем

  • Стан заводу можна визначити за допомогою дистанційного моніторингу
  • Автоматичне сповіщення електронною поштою в разі інциденту

Переваги

  • Незалежний від місця моніторинг машин і обладнання
  • Швидке реагування в разі інцидентів
  • Можливість автоматичного оповіщення екстреної служби

Io-key відкритий для успіху

Мобільна мережа замість кабелів
Використання базується на мобільній мережі, що забезпечує нові цифрові можливості
Повністю автономний
Інша інфраструктура не потрібна
Надійний моніторинг даних звідусіль
Моніторинг даних з близької відстані або віддалено
Гнучке використання
Підходить майже для будь-якої програми завдяки підтримці понад 10 000 датчиків IO-Link

 

Продукти