Ефективне і точне вимірювання витрати стисненого повітря і промислових газів
Чотири значення процесу (об'ємна витрата, тиск, температура, суматор = лічильник загальної кількості) можна зчитувати для ефективного управління енергією
- Точний розподіл витрат на енергію завдяки точному вимірюванню споживання
- Основа комплексної системи управління енергією відповідно до DIN EN ISO 50001
- Моніторинг тиску завдяки вбудованому датчику тиску
- Декілька значень процесу, що вказуються одночасно, усувають потребу в кількох інструментах
- Режим симуляції спрощує налаштування та керування
Зручно: одночасний запис кількох значень процесу
Датчики потоку серії SD виявляють важливі промислові гази гелій, аргон, вуглекислий газ, азот і повітря. Це робить їх ідеальним вибором для машин для розливу та пакування в харчовій промисловості, а також для процесів зварювання, різання та паяння, у яких використовуються захисні гази. Окрім поточної швидкості потоку, датчики також визначають температуру, тиск і загальну об’ємну кількість потоку.
Інтеграція SD в блок технічного обслуговування існуючих або нових установок забезпечує додаткові переваги: Значення процесу стисненого повітря в промисловому використанні можна ефективно контролювати в звичайних мережах стисненого повітря за допомогою вбудованого TFT-дисплея, який дозволяє вибирати між чотирма індивідуально настроюваними графічними схемами.
Додаткова вартість завдяки IO-Link
IO-Link надає додаткові корисні функції, які спрощують роботу з датчиками: У режимі симуляції налаштовані налаштування дисплея та точки перемикання можна перевірити перед налаштуванням, а за допомогою режиму спалаху користувач може швидко візуально ідентифікувати датчик із запущеним виходом.
Забезпечення якості, зниження витрат
Завдяки витратоміру SD користувач може стежити за точним споживанням дорогих промислових газів. Дуже малі кількості виявляються так само надійно, як і великі потоки. Висока точність вимірювання забезпечує якість продукту та процесу скрізь, де важливе точне дозування газів. Це дозволяє виявити витік, що дозволяє уникнути надмірного споживання та вищих витрат. Крім того, надто низька подача газу погіршить кінцеву якість продукту.
Найвища точність навіть з промисловими газами
Незалежно від того, який SD використовується – максимальна точність завжди забезпечена. SDX5XX, наприклад, дозволяє точно розподілити витрати на стиснене повітря на відповідну виробничу лінію, а також оптимізувати розрахунок вартості продукції. Датчик SDX6XX 4-в-1 із чотирма вбудованими газовими характеристиками забезпечує вимірювання споживання аргону, вуглекислого газу, азоту та повітря а також високу динаміку вимірювання. Для гелію використовуйте серію SDX8XX. Ці агрегати спеціально адаптовані до властивостей гелію. Це гарантує, що навіть цей дуже дорогий промисловий газ вимірюється з максимальною точністю.
Основа комплексної системи енергоменеджменту відповідно до DIN EN ISO 50001
Відповідно до директиви ЄС щодо енергоефективності DIN EN ISO 50001, усі країни-члени зобов’язалися досягти енергозбереження. Вимогою для отримання зниження енергетичних витрат є впровадження системи енергоуправління. Стандарт вимагає записів про калібрування вимірювального обладнання для забезпечення правильності та повторюваності виміряних даних. Поєднання нового лічильника стисненого повітря SD із регулярними калібруваннями DAkkS забезпечує оптимальну основу для надійної системи енергоуправління.
Зниження витрат на технічне обслуговування та встановлення
Оскільки всі датчики SD також визначають тиск, температуру та загальну об’ємну кількість потоку середовища, потрібно менше додаткових датчиків, включаючи електропроводку та вхідні карти – це зменшує витрати на встановлення та обслуговування.