• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Надійний розподіл даних: комутатори Ethernet для промислового застосування

  • 6-портовий комутатор Ethernet, сумісний з усіма стандартними протоколами автоматизації та додатками IIoT
  • Гнучке джерело живлення із шлейфовим підключенням або без нього
  • Підходить для рухомої техніки завдяки підвищеній робочій напрузі та діапазону температур
  • Міцні корпуси, доступний варіант для харчової промисловості

Комутатори Ethernet для промислового застосування

Децентралізовані модулі служать як мережні вузли між учасниками на місцях. Вони підключаються безпосередньо за допомогою міцних та надійних з'єднувальних кабелів M12. Використання з'єднувальних кабелів EVC з технологією ecolink забезпечує надійне з'єднання та, отже, надійну передачу даних. Роз'єм M12 забезпечує набагато безпечніше з'єднання, ніж роз'єм RJ-45, особливо за межами шафи керування.

Надійні перевірені матеріали

Модулі Ethernet є ідеальним вибором навіть у найскладніших умовах експлуатації: матеріали та методи виробництва ідентичні сполучним кабелям EVC.

Переваги

Розширення серії головних пристроїв IO-Link

Комутатори Ethernet є чудовим доповненням до серії головних пристроїв ifm IO-Link. Вони мають однакову конструкцію, конфігурацію портів та стандартизовані з'єднання M12.

Підходять до рухомої техніки

Завдяки підвищеній робочій температурі та діапазону напруг, а також високій стійкості до вібрації та ударів комутатори також підходять для роботи в суворих умовах. Крім того, сертифікат E20 означає, що продукт також підходить для використання поза транспортними засобами.

Проста подача напруги

Модулі Ethernet пропонують різні варіанти підключення джерела живлення: з одного боку роз'єм M12 з А-кодуванням, з іншого боку роз'єм M12 з L-кодуванням. Це забезпечує можливість послідовного підключення до інших модулів сімейства продуктів.

6-портові комутатори Ethernet (некеровані)

Технологія підключення

Ці теми також можуть бути для вас цікавими: